WP 6156-WHPR - Веб-панель
1650122

Подготавливается к требованиям CRA

Надежная веб-панель 6-го поколения, 15,6", формат (16:9) HD, спецификация PCAP Robust

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Прочное оборудование для суровых условий эксплуатации со стеклом толщиной 3 мм, увеличенным радиатором и более прочным корпусом
Открытость и возможность использования в любой системе сторонних производителей
Идеально подходит для любой визуализации на основе HTML5 или браузера
Можно работать в перчатках и использовать во влажной среде
Устойчивость к воздействию УФ- и ИК-излучения
Дисплей, позволяющий легко считывать информацию при солнечном свете