7IN SID71 - Веб-панель
1564703

Подготавливается к требованиям CRA

Сенсорная панель IP66, оснащенная 7,0-дюймовым широкоформатным дисплеем VGA (16:9) с технологией PCAP, программное обеспечение: веб-браузер Qt

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия

Преимущества для вас

Простой ввод в эксплуатацию: необходимо ввести только IP и URL
Гибкий благодаря открытому веб-стандарту и свободному выбору веб-сервера или ПО для визуализации
Благодаря HTML5 не требуется обновление безопасности JAVA или Flash-Plugin
Оптимальное решение для применения с PLCnext Engineer или CODESYS
Встроенная операционная система Linux
Возможность визуализации самостоятельно программируемых приложений на JavaScript