WP-FS HF IP68 M20
-
Плоское уплотнение
3241176
Плоское уплотнение, материал: Centellen, cтепень защиты: IP68, цвет: зеленый, внутренний диаметр: 20 мм
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Плоские уплотнительные кольца из центеллена служат для уплотнения винтовых соединений защитного рукава на неровных поверхностях
Степень защиты IP68
Стойкость к воздействию масел, уплотнение от проникновения пыли и воды, устойчивость к УФ-излучению, без галогенов, высокая механическая нагрузочная способность