Уплотнительное кольцо для штекерных соединителей M40 Hybrid
Подробная информация о продукте
Указания по безопасности
Указания по безопасности
ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества.
• ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен.
• ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал.
• Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах.
• При эксплуатации штекерных соединителей вне помещений необходимо обеспечить специальную защиту от погодных воздействий.
• Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки.
• Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products).
• При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь.
• При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены
• Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом.
• При объединении нескольких цепей в одном кабеле и/или соединителе следует соблюдать требования VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 и DIN EN 60204/11.98 § 14.1.3
• Использовать только рекомендуемые компанией Phoenix Contact инструменты
• Необходимо учитывать инструкцию по установке / монтажу, которая имеется в разделе загрузок на странице изделия phoenixcontact.com/products.
• Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном и заблокированном состоянии.
• Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ.
• Соблюдайте минимальный радиус изгиба проводника. Прокладывайте проводник, не скручивая его.
• Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12).