Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

LPS-6/E - Штекеры для обслуживания
3270540

Штекеры для обслуживания, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 1, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2- 4 мм2, цвет: красный

Подробная информация о продукте