PC WORX BASIC-PRO LIC - ПО для программирования
2985259

Программный пакет для компьютерных систем автоматизации, лицензия PC WORX PRO с поддержкой всех 5 языков МЭК, компилятором MSFC, макс. 128 кБ входных и выходных данных, лицензионный ключ для соотв. версии
Обновление для замены основной лицензии на полную.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Среда программирования для всех систем управления Phoenix Contact
Единообразное управление во всем мире благодаря стандартизированному программированию согласно МЭК 61131
Быстрый ввод в эксплуатацию и программирование благодаря обширной базе стандартных библиотек
Встроенная полевая шина и конфигурация сети
Возможность расширения дополнительными функциональными блоками, рассчитанными на конкретное приложение
Встроенные диагностика и мониторинг
Сплошная поддержка функции "перетаскивания"
Удобное управление устройствами благодаря встроенной функции конфигурации и адресации PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS и Modbus-TCP
Внесение изменений в программу при работающем контроллере
Открытые интерфейсы для EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Встроенная среда моделирования