PSI-SC-DNET CAN
-
Сегментный соединитель
2313449
Модульное устр-во сопряжения с сегментом для развязки по напряжению и повышения дальности действия для DeviceNet/SDS/CANopen, скорость до 1 МБит/с. Различная скорость передачи на интерфейсах благодаря конфигурируемому ПО. Высококачественная развязка по напряжению между интерфейсами, установка на монтажную рейку, питание 24 В DC
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Ограничение износа | |
| Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
| Тип изделия | Преобразователь интерфейсов |
| MTTF | 949 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %) |
| 443 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %) | |
| 181 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 100 %) | |
| MTBF | 743 лет (Стандарт Telcordia, температура 25 °C, рабочий цикл 21% (5 дней в неделю, 8 ч в день)) |
| 163 лет (Стандарт Telcordia, температура 40 ℃, рабочий цикл 34,25 % (5 дней в неделю, 12 ч в день)) |
| гальваническая развязка | согласно EN 60950 |
| VCC // CAN A // CAN B | |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,32 Вт |
| Испытательное напряжение, интерфейс передачи данных / питание | 1,5 кВэфф (50 Гц, 1 мин) |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 10 В DC ... 30 В DC (с помощью вставных винтовых клемм COMBICON) |
| Номинальное напряжение питания | 24 В DC |
| Потребляемый ток, типовой | 55 мА (24 В DC) |
| Потребляемый ток, макс. | 80 мА |
| ≤ 2 A (Для работы в комбинированной станции, через шинный соединитель для установки на монтажную рейку) | |
| Функция | |
| Отображение состояний и диагностики | СИД: VCC (напряжение питания), NET A (статус Mod/Net порт A), NET B (статус Mod/Net порт B), ACT (активность / обмен данными) |
| Коммутация | |
| Наименование, выход | Релейный выход |
| Количество выходов | 1 |
| Исполнение контакта | Замыкатель |
| Минимальное напряжение переключения | 10 В DC |
| Максимальное напряжение переключения | 30 В DC |
| Предельный ток длительной нагрузки | 500 мА |
| Питание | |
| Момент затяжки | 0,56 Нм ... 0,79 Нм |
| Битовое искажение, вход | ± 35 % |
| Битовое искажение, выход | < 6,25 % |
| Сигнал | CAN |
| CANopen® | |
| DeviceNet™ | |
| Данные: Интерфейс CAN, согласно ISO/IS 11898 для DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
| Скорость последовательной передачи данных | ≤ 1000 кбит/с |
| Тип подключения | Вставные винтовые клеммы COMBICON |
| Количество каналов | 2 (CAN_High / CAN_Low) |
| Дальность передачи | ≤ 5000 м (зависит от скорости передачи данных и используемого протокола) |
| Нагрузочные резистор | 124 Ω, подключаемое, встроенное |
| подключение, интеграция | |
| Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение провода AWG макс. | 14 |
| Сечение провода AWG мин. | 24 |
| Среда передачи | витая пара, экранированная |
| Формат файла / кодирование | Подстановка битов, NRZ |
| Данные: Интерфейс CAN, согласно ISO/IS 11898 для DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
| Скорость последовательной передачи данных | ≤ 1000 кбит/с |
| Тип подключения | Вставные винтовые клеммы COMBICON |
| Дальность передачи | ≤ 5000 м (зависит от скорости передачи данных и используемого протокола) |
| Нагрузочные резистор | 124 Ω, подключаемое, встроенное |
| Чертеж |
|
| Ширина | 35 мм |
| Высота | 111 мм |
| Глубина | 121 мм |
| Цвет | зеленый |
| Материал (Корпус) | PA 6.6-FR |
| Cвободным падением согл. IEC 60068-2-32 | Свободное падение: 1 м |
| Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Вибростойкость (при эксплуатации): 5г, 10 ... 150 Гц, 2,5 ч, в направлении XYZ |
| Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | Удары (при эксплуатации): 15г, продолжительность 11 мс, ударный импульс полусинусоида |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 30 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| ATEX | |
| Маркировка | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| Указание | Соблюдать особые указания по монтажу в документации! |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | 508 Listed |
| Судостроение | |
| Маркировка | DNV GL |
| Данные судостроения | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Вибрации | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 55011 |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Разряд между контактами | ± 6 кВ |
| Воздушный разряд | ± 8 кВ |
| Примечания | Критерий B |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Диапазон частот | 80 МГц ... 3 ГГц |
| Напряжённость поля | 10 В/м |
| Примечания | Критерий A |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Вход | ± 2 кВ |
| Сигнал | ± 2 кВ |
| Примечания | Критерий B |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Вход | ± 0,5 кВ |
| Сигнал | ± 1 кВ |
| Примечания | Критерий B |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Примечания | Критерий A |
| Напряжение | 10 В |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 55011 |
| Примечания | Класс A, использование в промышленности |
| Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | согласно централизованному стандарту VW-AUDI-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0 |
| гальваническая развязка | согласно EN 60950 |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178, DIN EN 60950 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2313449 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNC133 |
| GTIN | 4046356451857 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 234,7 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 234,7 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2709561
-
SAC-5P-920/... - Системный кабель шины 1511504
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - Шинный штекер D-SUB 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - Шинный штекер D-SUB 2902323
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - Шинный штекер D-SUB 2902324
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 - Шинный штекер D-SUB 2902325
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - Шинный штекер D-SUB 2902326
-
SUBCON-PLUS-CAN - Шинный штекер D-SUB 2744694
-
SUBCON-PLUS-CAN/PG - Шинный штекер D-SUB 2708119
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX - Шинный штекер D-SUB 2306566
Преимущества для вас
Скорость передачи данных до 1 Мбит/с
Все разъемы подключаются с помощью винтовой клеммы COMBICON
Возможность модульного комбинирования с оптическими преобразователями PSI-MOS посредством соединителя, устанавливаемого на несущую рейку
Допуск на применение во взрывоопасной зоне 2
Высококачественная 4-канальная разводка между всеми интерфейсами
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А