Преобразователь протоколов, который может соединять четыре устройства HART (4‒20 мА) с сетью PROFIBUS DP.
GW PL DP/HART
-
Преобразователь протоколов
2316362
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Тип изделия | Преобразователь интерфейсов |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 18,5 В DC ... 30 В DC (Диапазон) |
| Номинальное напряжение питания | 24 В DC |
| Потребляемый ток, макс. | 75 мА |
| Питание | |
| Тип подключения | Вставные винтовые клеммы COMBICON |
| Сечение гибкого провода | 0,20 мм² ... 2,50 мм² |
| Сечение жесткого провода | 0,20 мм² ... 2,50 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Данные: PROFIBUS DP | |
| Скорость передачи данных | 9,6 кбит/с (мин.) |
| 12 Мбит/с (макс.) | |
| Количество точек подключения | 2 |
| Тип подключения | D-SUB-9, COMBICON |
| Количество каналов | 1 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Способ подключения | Винтовые зажимы |
| Нагрузочные резистор | 390 Ом - 220 Ом - 390 Ом (переключается) |
| Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение провода AWG макс. | 12 |
| Сечение провода AWG мин. | 24 |
| Поддерживаемые протоколы | HART, PROFIBUS DP |
| Данные: HART FSK | |
| Количество точек подключения | 3 |
| Тип подключения | COMBICON |
| Количество каналов | 4 (Активные/пассивные устройства HART) |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Способ подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,02 мм² |
| Сечение провода AWG макс. | 12 |
| Сечение провода AWG мин. | 24 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 22,5 мм |
| Высота | 99 мм |
| Глубина | 114,5 мм |
| Цвет (Корпус) | cветло серый (RAL 7035) |
| Материал корпуса | PA V0 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | 2000 м |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 95 % (без выпадения конденсата) |
| Ударопрочность | 30г, 18 мс |
| Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 150 Гц, 5г |
| Данные по взрывозащищенности | |
| ATEX | PRESAFE 16ATEX7686X, II 3G, Ex nA IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx PRE 16.0001X, Ex nA IIC T4 Gc |
| UL, США / Канада | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC T4 GcX |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | на стандартную рейку NS 35 по EN 60715 |
| Монтажное положение | на горизонтальной монтажной рейке NS 35 в соответствии с EN 60715 |
| Используемый тип несущей рейки | Монтажная рейка: 35 мм |
| Номер артикула | 2316362 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNC135 |
| GTIN | 4055626128306 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 274,3 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 267,3 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А