CSA
ID допуска: 13631| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 В | 10 A | |||
Штекер с держателем предохранителя, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 6,3 A, тип подключения: Штекерное подключение, ширина: 9,9 мм, высота: 45,4 мм, цвет: черный
| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 В | 10 A | |||