VL3 PPC - Панельный ПК
1376798

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Промышленный панельный ПК (PPC) со степенью защиты IP66 и процессором Intel® 11-го поколения с объемом оперативной памяти до 64 ГБ и поддержкой двух M.2-2280-SSD. В наличии разнообразные опции ввода-вывода, включая WLAN.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Процессор Intel® Core™ или Celeron® 11-го поколения
Мультитач дисплеи FHD 15,6, 18,5 und 21,5 дюйма
1 DP++-порт
Поддерживает TPM 2.0 и Intel® AMT
Опции расширения ввода/вывода
Опциональная WLAN
Поддерживает два M.2-SSD