Конфигурируемый панельный ПК BL PPC 3000 имеет процессор Intel® Celeron® 1020E с 2,2 ГГц, используемый благодаря своей сбалансированности между вычислительной и графической составляющими, а также своей энергоэффективности. Благодаря прочной конструкции и широким возможностям ввода-вывода BL PPC 3000 может использоваться в различных областях применения. Три встроенных порта COM предоставляют возможность подключения к приборам RS-232 предыдущего поколения. Один из портов COM можно также сконфигурировать для протокола RS-422 или RS-485. В отличие от конфигурируемого ПК BL PPC 3000 в следующих предварительно сконфигурированных устройствах основная конфигурация уже задана: BL PPC 15 3000 имеет сенсорный экран с диагональю 15 дюймов, а BL PPC 17 - сенсорный экран с диагональю 17 дюймов. Обе модели имеют 4 ГБ ОЗУ и могут оснащаться картой CF в формате HDD и SSD.
BL PPC 3000
-
Панельный ПК
2701397
Промышленный панельный ПК (ППК) со степенью защиты IP65, с резистивным сенсорным экраном и энергоэффективным двухъядерным процессором Intel® Celeron®. Опции для накопителя большой емкости в формате HDD и SSD.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Панельный ПК |
| Характеристики компьютера | |
| Процессор | Intel® Celeron® 1020E 2.2 ГГц |
| Операционная система | без операционной системы |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), Chinese | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), Chinese | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 (32-Bit) | |
| Windows® Embedded Standard 7 E SP1 (32-bit) | |
| Windows® Embedded Standard 7 E SP1 (32-bit), Chinese | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 2009 | |
| Оперативная память (ОЗУ) | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Память данных | без памяти для хранения данных |
| CompactFlash®, 1 ГБ | |
| CompactFlash®, 2 GB | |
| CompactFlash®, 4 GB | |
| CompactFlash®, 8 Гбайт | |
| CompactFlash®, 16 GB | |
| CompactFlash®, 32 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 500 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 150 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| Охлаждение | активный |
| Гнезда | Без гнезда |
| Оптический дисковод | без дисковода |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | 38.1 см / 15"-TFT |
| 43.2 см / 17"-TFT | |
| Разрешение дисплея | 1024 x 768 Пиксел (XGA) |
| 1280 x 1024 Пиксел (SXGA) | |
| Сенсорная технология | аналогово-резистивные (полиэфир) |
| Тип освещения дисплея | CCFL |
| Яркость | 350 кд/м², стандарт (возможна регулировка) |
| MTBF | > 50000 ч |
| Прикладное ПО | без прикладного ПО |
| PC WORX SRT | |
| PC WORX RT BASIC |
| Срок службы батареи | 5 лет (тип.) |
| Питание | |
| Электропитание | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 28,8 В DC |
| Блок питания | 24 B DC ±20 % |
| Часы реального времени | |
| Часы реального времени | да (с питанием от батарей) |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | 45,3 Вт (стандартный (типовой)) |
| Тип подключения | COMBICON |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
| Интерфейсы | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 4x USB 2.0 | |
| Сеть | 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45 |
| Набор микросхем LAN | Realtek® 8111F PCI-E |
| Указание по размерам | В зависимости от конфигурации |
| Установочный размер | |
| Ширина / Высота / Монтажная глубина | / / (в зависимости от конфигурации) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 (спереди), IP20 (сзади) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 45 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Ударопрочность | 15г, 11 мс, согласно МЭК 60068-2-27 |
| Вибрация (при эксплуатации) | DIN EN 60068-2-6 |
| Тип монтажа | Вырез в стенке |
| Номер артикула | 2701397 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Ключ изделия | DRBABB |
| GTIN | 4046356826426 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 11,11 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 11,11 g |
| Номер таможенного тарифа | 84715000 |
| Страна происхождения | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211509 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead titanium zirconium oxide (№ CAS: 12626-81-2) |
| Lead titanium trioxide (№ CAS: 12060-00-3) | |
| Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
Совместимые изделия
-
-
VL 1 GB CF - Карта памяти 2913155
-
VL 2 GB CF - Карта памяти 2913156
-
VL 4 GB CF - Карта памяти 2913157
-
VL 8 GB CF - Память 2913158
-
VL PPC17 19" RACKMOUNT PLATE - Монтажная плата 2701714
-
VL PPC15 19" RACKMOUNT PLATE - Монтажная плата 2701715
-
UPGRADE WIN 7 PRO SP1 X64-DE - Пакет ПО 2402618
-
BL 3000/7000 16 GB SSD KIT - Память 2400022
-
BL 3000/7000 32 GB SSD KIT - Память 2400023
-
BL 3000/7000 320 GB HDD KIT - Память 2400021
-
BL 3000/7000 500 GB HDD KIT - Память 1066706
-
BL 3000/7000 SATA TRAY - Монтажная рама для жесткого диска 2400026
-
PC-PWR-FLTR-2 - Буферный модуль 2402941
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Комплект монтажной рамы 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - USB-кабель 1405578
-
VS-08-SD-F - Защитная крышка 1652606
-
TOUCH PEN - Сенсорный стилус 2701379
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - Пакет ПО 1096119
-
IPC MOUNTING BLOCK STYLE B - Монтажный фланец 2403288
Преимущества для вас
3 порта COM
Степень защиты IP65 (с передней стороны), IP20 (с задней стороны)
Высокопроизводительный и эффективный процессор Intel® Celeron® Dual Core
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А