ILB BT ADIO MUX-PANEL 8
-
Радиокомплект
2884567
Комплект Wireless-MUX, состоящий из двух модулей, каждый по 16 цифровых входов и выходов и по два аналоговых входа и выхода, а также двух антенн PANEL, мощность передачи 0 дБм, коэффициент усиления антенны 8 dBi
Подробная информация о продукте
| Ограничение износа | |
| Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
| Тип изделия | Мультиплексор |
| Конструкция | Блочная конструкция |
| MTBF | 465 лет (Стандарт Telcordia, температура 25 °C, рабочий цикл 21% (5 дней в неделю, 8 ч в день)) |
| 140 лет (Стандарт Telcordia, температура 40 ℃, рабочий цикл 34,25 % (5 дней в неделю, 12 ч в день)) | |
| Диагностические сообщения | Короткое замыкание или перегрузка цифровых выходов СИД |
| Радиосвязь Светодиод FS | |
| Напряжение логики и исполнительного элементеа СИД | |
| Качество связи 4 светодиодных |
| Питание: Модульная электроника | |
| Тип подключения | Штекер Inline |
| Электропитание | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (С учетом коэффициента пульсации) |
| Ток питания | < 100 мА |
| Аналоговый: | |
| Наименование, вход | Аналоговые входы |
| Описание входа | Несимметричные |
| Количество входов | 2 |
| Разрешение измеренного значения | 12 бит |
| Входной сигнал тока | 0 мА ... 20 мА |
| Входной сигнал напряжения | 0 В ... 10 В |
| Цифровой: | |
| Наименование, вход | Цифровые входы |
| Описание входа | МЭК 61131-2, тип 1 |
| Количество входов | 16 |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Способ подключения | 1-проводной кабель |
| Время фильтрации | 500 мкс |
| Аналоговый: | |
| Наименование, выход | Аналоговые выходы |
| Количество выходов | 2 |
| DAC-разрешение | 12 бит |
| Выходной сигнал, ток | 0 мА ... 20 мА |
| Выходной сигнал, напряжение | 0 В ... 10 В |
| Цифровой: | |
| Наименование, выход | Цифровые выходы |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Способ подключения | 1-проводной кабель |
| Количество выходов | 16 |
| Защитная схема | Защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, защита от обратного напряжения |
| Максимальный выходной ток на 1 канал | 500 мА |
| Антенна | |
| Количество | 1 |
| Тип подключения | МСХ (штыревой) |
| Функции | |
| Разрешения на радиосвязь | Европа, страны других регионов в Интернет-магазине (E-Shop) |
| Поддержка стран | Австралия (Специальные устройства управления: За консультацией обращайтесь к менеджеру по продукции) |
| Бельгия | |
| Болгария | |
| Дания | |
| Германия | |
| Эстония | |
| Финляндия | |
| Франция | |
| Греция | |
| Великобритания | |
| Ирландия | |
| Исландия | |
| Израиль | |
| Италия | |
| Канада | |
| Латвия | |
| Лихтенштейн | |
| Литва | |
| Люксембург | |
| Мальта | |
| Нидерланды | |
| Норвегия | |
| Австрия | |
| Польша | |
| Португалия | |
| Румыния | |
| Швеция | |
| Швейцария | |
| Сингапур | |
| Словакия | |
| Словения | |
| Испания | |
| Чехия | |
| Венгрия | |
| США | |
| Кипр (респ.) | |
| Wireless | |
| Наименование | Bluetooth |
| Вид подключения антенны | MCX (гнездовой) |
| Диапазон частот | 2,402 ГГц ... 2,48 ГГц (Диапазон ISM) |
| Стандарт радиосвязи | Bluetooth 1.2 |
| Излучаемая мощность | 0 дБм (1 мВт (автоматически регулируется)) |
| Сообщения диагностики | |
| Диагностика | Короткое замыкание или перегрузка цифровых выходов |
| Сообщение | СИД |
| Сообщения диагностики | |
| Диагностика | Радиосвязь |
| Сообщение | Светодиод FS |
| Сообщения диагностики | |
| Диагностика | Напряжение логики и исполнительного элементеа |
| Сообщение | СИД |
| Сообщения диагностики | |
| Диагностика | Качество связи |
| Сообщение | 4 светодиодных |
| Ширина | 95 мм |
| Высота | 119,8 мм |
| Глубина | 57 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 795 гПа ... 1080 гПа (до 2000 м над уровнем моря) |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 95 % |
| Механическая проверка | |
| Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | 25г |
| Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5г |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Установка на монтажную рейку | |
| Указания по монтажу | Антенна для радиосвязи PANEL, 8 dBi, с крепежным кронштейном, кабель длиной 1 м |
| Номер артикула | 2884567 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNC662 |
| GTIN | 4046356535526 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 1 148,5 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 1 148,5 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А