ILB BT ADIO MUX-PANEL - Радиокомплект
2884509

Беспроводной комплект MUX, два модуля по 16 цифровых входов и выходов и 2 аналоговых входа и выхода (4-20 мА, 0-10 В), панельные антенны с кабелем 1,0 м, напряжение питания 24 В DC

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия

Преимущества для вас

Время передачи ≥ 10 мс
Дальность действия до 400 м на открытом пространстве
Радиодиагностика посредством гистограммы
Plug&Play - ввод в эксплуатацию без настройки
Проще не бывает: распаковать - подсоединить - включить!