PSI-MODEM-SHDSL/PB
-
Модем
2313656
Промышленный расширитель для PROFIBUS, для соединений точка-точка, линейных структур и сетей со смешанной топологией с повторителем и преобразователем для оптоволокна. Расстояния до 20 км, скорость передачи данных PROFIBUS до 1,5 Мбит/с по простым медным проводникам телефонной линии.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Ограничение износа | |
| Указание CCCex | Запрещено использование во взрывоопасных зонах в Китае. |
| Тип изделия | Модем |
| MTTF | 800 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %) |
| 346 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %) | |
| 140 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 100 %) | |
| MTBF | 1004 лет (Стандарт Telcordia, температура 25 °C, рабочий цикл 21% (5 дней в неделю, 8 ч в день)) |
| 199 лет (Стандарт Telcordia, температура 40 ℃, рабочий цикл 34,25 % (5 дней в неделю, 12 ч в день)) |
| Гальваническая развязка | VCC // PROFIBUS // DSL (A) // DSL (B) // FE |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 4,32 Вт |
| Тип сети | Выделенная линия |
| Испытательное напряжение, интерфейс передачи данных / питание | 500 В AC (Согласно EN/МЭК 60079-7) |
| 1,5 кВэфф (50 Гц, 1 мин) | |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 18 В DC ... 30 В DC (с помощью вставных винтовых клемм COMBICON) |
| Номинальное напряжение питания | 24 В DC ±5 % (в качестве альтернативного или резервного - питание от системной платы шины или питание от сети.) |
| 5 В DC (только конфигурация, с помощью Mini USB, тип B) | |
| Потребляемый ток, типовой | < 180 мА (24 В DC) |
| Потребляемый ток, макс. | ≤ 2 A (Для работы в комбинированной станции, через шинный соединитель для установки на монтажную рейку) |
| Функция | |
| Управление | Простое в применении ПО: направленное конфигурирование, семантический контроль, функции диагностики, журнал регистрации |
| Отображение состояний и диагностики | Индикаторы: VCC (напряжение питания), RD/TD (передача данных PROFIBUS), ERR (неполадки) 2x LINK / 2x STAT (передача данных DSL, порт A и порт B), DIAG (диагностические сообщения) |
| Сигнал | |
| Наименование, выход | Цифровой выход |
| Количество выходов | 2 |
| Выходной сигнал, напряжение | 18 В DC ... 30 В DC (В зависимости от рабочего напряжения) |
| Выходной сигнал, ток | ≤ 150 мА (Защитой от короткого замыкания) |
| Питание | |
| Тип подключения | Вставные винтовые клеммы COMBICON |
| Момент затяжки | 0,56 Нм ... 0,79 Нм |
| Сигнал | PROFIBUS |
| Данные: PROFIBUS согласно МЭК 61158, 2-проводный RS-485, полудуплекс, самоуправляемый | |
| Скорость последовательной передачи данных | 9,6 / 19,2 / 45,45 / 93,75 / 187,5 / 500 / 1500 кбит/с, настройка посредством ПО для конфигурирования |
| Тип подключения | Гнездо D-SUB-9 |
| Дальность передачи | макс. 1200 м (в зависимости от скорости передачи данных, с экранированным кабелем с попарно скрученными жилами) |
| Формат файла / кодирование | UART (11 бит, NRZ) |
| Переключение направления передачи данных | самоуправляемый |
| Данные: Интерфейс SHDSL согласно ITU-T G.991.2.bis | |
| Скорость последовательной передачи данных | 4-проводной режим: 64 кбит/с ... 30 Мбит/с |
| 2-проводной режим: 32 кбит/с... 15,3 Мбит/с | |
| Тип подключения | 2x 2-контактная вставная винтовая клемма COMBICON |
| Момент затяжки | 0,56 Нм ... 0,79 Нм |
| Дальность передачи | ≤ 20 км (в зависимости от скорости передачи данных и сечения провода) |
| Однопроводное соединение/точка подключения жесткая | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Однопроводное соединение/точка подключения гибкая | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 14 |
| Мин. сечение гибкого проводника AWG | 24 |
| Однопроводное соединение/место зажима жесткий AWG макс. | 14 |
| Однопроводное соединение/место зажима жесткий AWG мин. | 24 |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Данные: USB 2.0 | |
| Тип подключения | Mini USB, тип B, 5-контактн. |
| Дальность передачи | < 5 м (только для настройки конфигурации и диагностики) |
| Ширина | 35 мм |
| Высота | 99 мм |
| Глубина | 114,5 мм |
| Цвет (Корпус) | зеленый (RAL 6021) |
| Материал (Корпус) | PA 6.6-FR |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Вибростойкость (при эксплуатации): 5г, 10 ... 150 Гц, 2,5 ч, в направлении XYZ |
| Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | Удары (при эксплуатации): 15г, продолжительность 11 мс, ударный импульс полусинусоида |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C (свободностоящий (расстояние справа и слева 40 мм), через устройство не запитываются другие модули) |
| -20 °C ... 55 °C (установка в ряд без промежутков и низкая рассеиваемая мощность расположенных рядом модулей) | |
| -20 °C ... 50 °C (в ряду без промежутков) | |
| -20 °C ... 45 °C (установка в ряд без промежутков и питания других модулей через устройство, 1,5 А) | |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | ≤ 5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя об эксплуатации на большой высоте) |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| ATEX | |
| Маркировка | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Сертификат | PxCIF11ATEX2313643X |
| Указание | Соблюдать особые указания по монтажу в документации! |
| UKEX | |
| Маркировка | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Сертификат | PxCIMA22UKEX2313643X |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | 508 Listed |
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Стандарты / нормативные документы | EN 50121-4 |
| Обозначение стандарта | Применения на железной дороге - Электромагнитная совместимость, часть 4: излучение помех и помехоустойчивость сигнального и телекоммуникационного оборудования |
| Указания по монтажу | Изделие устанавливается на защелках на монтажные рейки шириной 35 мм любого типа согласно EN 60715. |
| Номер артикула | 2313656 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNC443 |
| GTIN | 4046356509213 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 328 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 282,3 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b8de402e-f56a-4ea7-8bc6-c6da0b24c92e |
Совместимые изделия
-
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2713645
-
DT-TELE-SHDSL - Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2801593
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - Шинный штекер D-SUB 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Шинный штекер D-SUB 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC - Шинный штекер D-SUB 2313672
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - Шинный штекер D-SUB 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - Шинный штекер D-SUB 2313698
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - Шинный штекер D-SUB 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - Шинный штекер D-SUB 2744380
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Системный кабель шины 2744652
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Нагрузочный резистор 2702636
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB-кабель 2986135
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2708261
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 T - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2708287
-
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 E - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2708559
-
PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Повторитель 2708863
-
SCC 10-NS35 - Зажим для экрана 1019440
Преимущества для вас
Расстояния до 20 км
Надежный метод модуляции (SHDSL)
Комбинированное использование медных и оптоволоконных проводов
Бесплатное программное приложение рассчитывает скорость передачи данных и интервал ответа PROFIBUS
Линейная структура до 500 кбит/с
Соединение точка-точка до 1,5 Мбит/с
для собственных линий предприятия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А