PSI-DATA/FAX-MODEM/RS232 - Модем
2708203

Промышленный аналоговый модем для монтажа на рейку EN. Поддержка режимов коммутируемой и выделенной линии. Последовательный интерфейс RS-232, гальваническая развязка трех цепей, вход/выход аварийной сигнализации, напряжение питания 24 В AC/DC.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте







Преимущества для вас

Функция обратного вызова
Настаиваемый, селективный прием звонков
Установка соединения с парольной защитой
Встроенное устройство защиты от перенапряжений, обеспечивающее высокую степень готовности
Высококачественная гальваническая развязка