Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

PSI-DATA/BASIC-MODEM/RS232 - Модем
2313067

Промышленный аналоговый модем для монтажа на рейку EN. Доступ к промышленным ПК, оборудованию и установкам из любой точки земного шара. Последовательный интерфейс RS 232, гальваническая развязка трех цепей, напряжение питания 24 В DC.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Настаиваемый, селективный прием звонков
Высококачественная гальваническая развязка
Установка соединения с парольной защитой
Встроенное устройство защиты от перенапряжений, обеспечивающее высокую степень готовности
Функция обратного вызова