RFC 4072S - Устройства управления с-мы безопасности
1051328

Устройства управления с-мы безопасности (SPS), PLCnext Control; Программирование: Язык высокого уровня и IEC 61131-3; Операционная система: Yocto/Linux® (реальное время); Программный инструмент: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Процессор: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2,4 ГГц (Стандартный).

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Операционная система Linux с поддержкой реального времени для детерминированного и надежного выполнения критичных по времени процессов
Поддержка многочисленных стандартов, например: HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP и т.д. – для бесперебойной связи с ИТ-системами
Прямое подключение к Proficloud, PLCnext Store и любым облачным платформам – для сквозной IoT-интеграции ваших приложений
Поддержка многочисленных протоколов полевых шин (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet и т.д.) для простой интеграции в существующие системы и установки технических средств автоматизации
Максимальная свобода проектирования благодаря сочетанию классического программирования SPS с современными языками высокого уровня, такими как C++, C# или Python
Отвечает самым высоким требованиям безопасности промышленной автоматизации – для защиты ваших приложений и данных