RFC 4072R
-
Контроллер
1136419
Контроллер (SPS), PLCnext Control; Программирование: Язык высокого уровня и IEC 61131-3; Операционная система: Yocto/Linux® (реальное время); Программный инструмент: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Процессор: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2,4 ГГц; PROFINET S2 - системное резервирование.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Тип изделия | Контроллер |
| Серия изделий | PLCnext Control |
| Конструкция | Stand-alone |
| Прочие характеристики | PROFINET S2 - системное резервирование |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Степень загрязнения | 2 (при установке в шкаф управления или корпус со степенью защиты IP54 или выше) |
| Дисплей | |
| Диагностический дисплей | да |
| Операционная система | Yocto/Linux® (реальное время) |
| Процессор | Intel®Core™ i5-6300U, 2x 2,4 ГГц |
| Флеш-память | 100 Мбайт (внутренний флеш-накопитель) |
| SD-карта Phoenix Contact (внешний флеш-накопитель, см. принадлежности) | |
| Память для постоянного хранения данных | 2 Мбайт |
| Среда выполнения МЭК-61131 | |
| Память для программ | 16 Мбайт |
| Память данных | 32 Мбайт |
| PROFINET | |
| Функция устройства | PROFINET-Controller |
| Количество поддерживаемых оконечных устройств | макс. 256 |
| Vendor ID | 00B0hex / 176dez |
| Функция | |
| Диагностический дисплей | да |
| Функция резервирования | да |
| Указание – функция резервирования | Резервирование контроллера |
| Функция обеспечения безопасности | нет |
| Функциональность | |
| Программный инструмент | PLCnext Engineer |
| Eclipse® | |
| Visual Studio® | |
| MATLAB®/ Simulink® | |
| Поддерживаемые языки программирования | Язык инструкций (AWL/IL) |
| Язык последовательных функциональных схем (AS/SFC) | |
| Язык релейных диаграмм (KOP/LD) | |
| Язык функциональных блоковых диаграмм (FBS/FBD) | |
| Язык структурированного текста (ST) | |
| C++ | |
| C# | |
| Java | |
| Python® | |
| Simulink® | |
| Системные требования | |
| Интерфейс приложения | OPC UA® |
| OPC UA Pub/Sub | |
| Потребляемая мощность | тип. 25 Вт (без модуля охлаждения) |
| макс. 35 Вт (с модулем охлаждения) | |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 25 Вт (без модуля охлаждения) |
| Среда передачи | Медь |
| Оптоволоконный кабель | |
| Питание | |
| Электропитание | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 18 В DC ... 32,1 В DC (включая волнистость (3,6 ВSS)) |
| Подключение питание | с помощью COMBICON; макс. сечение жил кабеля 2,5 мм² |
| Часы реального времени | |
| Часы реального времени | встроенный (емкостный режим работы) |
| Описание часов реального времени | 1,73 с/день = 20 ppm при 25 °C |
| Потенциалы | |
| Защитная схема | Защита от перенапряжений, напряжение питания; электронный |
| Защита от подключения с неправильной полярностью, электропитание; электронный | |
| Момент затяжки | 0,5 ... 0,6 Нм |
| Штекер COMBICON | |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
| Web-сервер | да |
| USB | |
| Количество интерфейсов | 1 |
| Тип подключения | USB, тип A, розетка |
| Ethernet | |
| Шинная система | RJ45 |
| Количество интерфейсов | 4 |
| Тип подключения | Гнездо RJ45 |
| Указание по типу подключения | Автосогласование и автокроссировка, Auto Polarity Exchange |
| Скорость передачи данных | 10/100/1000 Мбит/с (LAN 1/LAN 2, полудуплекс или полный дуплекс) |
| 10/100 Мбит/с (LAN3.1/LAN3.2 (внутреннее переключение), полудуплекс или полный дуплекс) | |
| Наружный размер | |
| Ширина / Высота / Глубина | 122 мм / 182 мм / 173 мм (без модуля охлаждения) |
| 122 мм / 220 мм / 173 мм (с модулем охлаждения) | |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 60 °C до 2000 м над уровнем моря (рекомендация: от 50 °C с вентиляторным модулем) |
| 0 °C ... 55 °C 2000 м ... 3000 м над уровнем моря (только с модулем охлаждения) | |
| 0 °C ... 50 °C 3000 м ... 4000 м над уровнем моря (только с модулем охлаждения) | |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 70 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Удары (при эксплуатации) | 20г (согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 1г (согласно EN 60068-2-6/МЭК 60068-2-6) |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 60 кПа ... 108 кПа (до 4000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 58 кПа ... 108 кПа (до 4500 м над уровнем моря) |
| Стойкость к воздействию газов согласно DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Запрещается использовать устройство при таких условиях окружающей среды. |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Соответствие директиве по ЭМС | Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 61000-6-2 Электростатический разряд (ESD)МЭК 61000-4-2 Критерий В, разряд между контактами ±6 кВ, воздушный разряд ±8 кВ |
| Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 61000-6-2 Электромагнитные поляМЭК 61000-4-3 Критерий A, напряжённость поля: 10 В/м | |
| Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 61000-6-2 Быстрые переходные процессы (всплески)МЭК 61000-4-4 Критерий B, кабели питания: ±2 кВ, кабели для передачи сигналов и данных: ±2 кВ | |
| Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 61000-6-2 Переходное перенапряжение (выбросы)МЭК 61000-4-5 Критерий B, кабели питания: ±0,5 кВ, кабели для передачи сигналов/данных: ±1 кВ | |
| Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 61000-6-2 Помехи по цепи питанияМЭК 61000-4-6 Критерий A; испытательное напряжение 10 В | |
| Проверка излучения помех согласно EN МЭК 61000-6-4 Класс A |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 1136419 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DRADBA |
| GTIN | 4063151072230 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 3 062 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 2 000 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371091 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | fb620ac8-c3b8-42b6-9454-fafe7da884fb |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 114,5 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 1043501
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 1061701
-
SD FLASH 16GB PLCNEXT MEM LIC - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 1831737
-
SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 1151111
-
SD FLASH PLCNEXT MEMORY LIC CFG - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 1308064
-
PLCNEXT ENGINEER - ПО для программирования 1046008
-
RFC FAN MODULE - Вентилятор 2404085
-
FL SFP SX - Модуль среды 2891754
-
FL SFP LH - Модуль среды 2989912
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115634
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/5 - Оптоволоконный патч-кабель 1115637
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115629
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/5 - Оптоволоконный патч-кабель 1115626
-
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - ПО для программирования 1639782
Преимущества для вас
Операционная система Linux с поддержкой реального времени для детерминированного и надежного выполнения критичных по времени процессов
Поддержка многочисленных стандартов, например: HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP и т.д. – для бесперебойной связи с ИТ-системами
Прямое подключение к Proficloud, PLCnext Store и любым облачным платформам – для сквозной IoT-интеграции ваших приложений
Поддержка многочисленных протоколов полевых шин (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet и т.д.) для простой интеграции в существующие системы и установки технических средств автоматизации
Максимальная свобода проектирования благодаря сочетанию классического программирования SPS с современными языками высокого уровня, такими как C++, C# или Python
Отвечает самым высоким требованиям безопасности промышленной автоматизации – для защиты ваших приложений и данных
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А