Надежный компактный контроллер ILC 191 ETH 2TX для системы ввода-вывода Inline. Наряду с использованием присоединяемых в ряд напрямую модулей ввода-вывода Inline контроллер отличается поддержкой большого количества протоколов на базе Ethernet, например, Modbus/TCP или PROFINET.
ILC 191 ETH 2TX
-
Контроллер
2700976
Контроллер Inline предоставляет возможность связи посредством PROFINET и Modbus/TCP. Программирование выполняется при помощи PC Worx Express или PC Worx (МЭК 61131-3).
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Ограничение износа | |
| Указание CCCex | Запрещено использование во взрывоопасных зонах в Китае. |
| Тип изделия | Контроллер |
| Серия изделий | Inline-Controller |
| Конструкция | модульный |
| Дисплей | |
| Диагностический дисплей | нет |
| Процессор | AlteraNios® II 64 МГц |
| Тактовая частота | 64 МГц |
| Среда выполнения МЭК-61131 | |
| Память для программ | 1 Мбайт |
| Память для постоянного хранения данных | 48 кбайт (NVRAM) |
| Память данных | 1 Мбайт |
| Количество модулей данных | в зависимости от объема памяти для данных |
| Количество задач управления | 8 |
| Системные ограничения Контроллер | |
| Количество процессных данных (Входные и выходные данные INTERBUS) | макс. 4096 бит (INTERBUS) |
| Количество процессных данных (Клиент Modbus TCP) | макс. 32768 бит (внутренний клиент Modbus/TCP) |
| Количество поддерживаемых оконечных устройств (INTERBUS) | макс. 128 |
| Количество клиентов Modbus TCP | макс. 16 больше FW 4.42 |
| Количество оконечных устройств, подключаемых к локальной шине (INTERBUS) | макс. 63 (Не превышайте максимально допустимое значение для потребляемого тока) |
| Количество оконечных устройств с каналом параметров | макс. 24 |
| Количество поддерживаемых ответвительных клемм с отводом для удаленной шины | макс. 3 |
| PROFINET | |
| Функция устройства | Устройство PROFINET |
| Спецификация | 2.2 |
| Количество слотов | 1 |
| Device ID | 007Bhex / 123dez |
| Vendor ID | 00B0hex / 176dez |
| Функция | |
| Диагностический дисплей | нет |
| Функция резервирования | нет |
| Функция обеспечения безопасности | нет |
| Данные по программированию | |
| Размер регистра (ведущее устройство) | 512 байт |
| Функциональность | |
| Программный инструмент | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Поддерживаемые языки программирования | Язык инструкций (AWL/IL) |
| Язык последовательных функциональных схем (AS/SFC) | |
| Язык релейных диаграмм (KOP/LD) | |
| Язык функциональных блоковых диаграмм (FBS/FBD) | |
| Язык структурированного текста (ST) | |
| Системные требования | |
| Конфигурационный инструмент | Config+ версии 1.01 и выше |
| Диагностический инструмент | DIAG+ |
| Исполняющая система | eCLR |
| Интерфейс приложения | OPC |
| Среда передачи | Медь |
| Часы реального времени | |
| Часы реального времени | да |
| Описание часов реального времени | 8,5 с/день встроенный (аккум. с буфером) |
| Запас хода | макс. 240 ч (при 25 °C) |
| Потенциалы: Питание 24 В UILC | |
| Электропитание | 24 В DC -15 % / +20 % (согласно EN 61131-2) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC |
| Потребление тока | 80 мА (без подключенных клемм ввода-вывода) |
| Потенциалы: Питание логических схем 7,5 В UL (распределитель потенциалов) | |
| Электропитание | 7,5 В DC ±5 % |
| Источник питания | макс. 0,8 A DC (Cоблюдайте кривые) |
| Потенциалы: Питание 24 В для аналоговых устройств UANA (распределитель потенциалов) | |
| Электропитание | 24 В DC -15 % / +20 % |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Источник питания | 0,5 A DC (Cоблюдайте кривые) |
| Потенциалы: Главное питание 24 В UM | |
| Электропитание | 24 В DC -15 % / +20 % (согласно EN 61131-2) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Источник питания | макс. 8 A DC (Сумма UM + US) |
| Потребление тока | макс. 8 A DC |
| 6 мА (без датчиков) | |
| Потенциалы: Системное питание 24 В US | |
| Электропитание | 24 В DC -15 % / +20 % (согласно EN 61131-2) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Источник питания | макс. 8 A (Сумма UM + US) |
| Потребление тока | макс. 8 A DC |
| 10 мА (без исполнительных элементов) | |
| Цифровой: | |
| Наименование, вход | Цифровые входы |
| Описание входа | EN 61131-2 тип 1 n-p-n/p-n-p |
| Количество входов | 8 |
| Длина кабеля | макс. 30 м |
| Тип подключения | Распределитель потенциала |
| Способ подключения | 2-, 3-, 4-проводной |
| Диапазон входных напряжений | -0,5 В ... 30 В |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | -0,5 В ... 5 В |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 15 В ... 30 В |
| Номинальный входной ток при UIN | тип. 7 мА |
| макс. 15 мА | |
| Время фильтрования (входной фильтр) | тип. 5 мс (Смена сигнала 01) |
| тип. 5 мс (Смена сигнала 10) | |
| Цифровой: | |
| Наименование, выход | Цифровые выходы |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Способ подключения | 2-, 3-, 4-проводной |
| Количество выходов | 4 |
| Максимальный выходной ток на 1 канал | 500 мА |
| Максимальный выходной ток на 1 модуль / клемму | 2 A |
| Номинальная нелинейная нагрузка | 12 Вт |
| Номинальная активная нагрузка | 12 Вт |
| Реакция на индуктивную перегрузку | Может быть прервана передача сигнала на выходе |
| Соединительный штекер Inline | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 28 ... 16 |
| Web-сервер | да |
| Ethernet | |
| Шинная система | RJ45 |
| Количество интерфейсов | 2 |
| Тип подключения | Гнездо RJ45 |
| Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
| Количество каналов | 2 |
| Локальная шина INTERBUS-Master (ведущ.) | |
| Количество интерфейсов | 1 |
| Тип подключения | Распределитель Inline |
| Скорость передачи данных | 500 kBaud / 2 MBaud (переключаемый) |
| Задание параметров/обслуживание/диагностика | |
| Шинная система | RS-232 |
| Количество интерфейсов | 1 |
| Тип подключения | 6-контактный разъем MINI-DIN (PS/2) |
| Скорость передачи данных | макс. 115,2 кбит/с |
| Среда передачи | Медь |
| Количество каналов | 1 |
| Ширина | 80 мм |
| Высота | 119,8 мм |
| Глубина | 71,5 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
| Ударопрочность | 25г, критерий 1 согласно IEC 60068-2-27 |
| Вибрация (при эксплуатации) | 5г |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Стойкость к воздействию газов согласно DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Двуокись серы (SO2) 10 ± 0,3 ppm (продолжительность испытаний 10 дней), сероводород (H2S) 1 ±0,3 ppm (продолжительность испытаний 4 дня), при температуре 25 °C и влажности воздуха 75 % |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Соответствие директиве по ЭМС | Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 61000-6-2 Электростатический разряд (ESD)МЭК 61000-4-2 Критерий В, разряд между контактами ±6 кВ, воздушный разряд ±8 кВ |
| Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 61000-6-2 Электромагнитные поляМЭК 61000-4-3 Критерий A, напряжённость поля: 10 В/м | |
| Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 61000-6-2 Быстрые переходные процессы (всплески)МЭК 61000-4-4 Критерий А, все интерфейсы ±1 кВКритерий В, все интерфейсы ±2 кВ | |
| Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 61000-6-2 Переходное перенапряжение (выбросы)МЭК 61000-4-5 Критерий B, линия питания постоянного тока: ±0,5 кВ/±1,0 кВ (симметричная/несимметричная), экран кабеля полевой шины: ±1,0 кВ | |
| Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 61000-6-2 Помехи по цепи питанияМЭК 61000-4-6 Критерий A; испытательное напряжение 10 В | |
| Проверка излучения помех согласно EN 61000-6-4/МЭК 61000-6-4 Класс A |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2700976 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DRAAAA |
| GTIN | 4046356665520 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 365 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 351,4 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371091 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 10f873a8-1dfd-4d84-a90d-038a3c1cfbfc |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 12,614 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
SD FLASH 512MB - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2701801
-
SD FLASH 2GB - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2701190
-
AX OPC SERVER - ПО для драйверов и интерфейсов 2985945
-
IPASSIGN - Программное обеспечение 2701094
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - ПО для драйверов и интерфейсов 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - ПО для драйверов и интерфейсов 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - ПО для драйверов и интерфейсов 2402686
Преимущества для вас
Возможно расширение памяти до 2 ГБ при помощи вставной SD-карты
Бесплатный инжиниринг с помощью PC Worx Express (IEC 61131-3)
Полноценное ведущее устройство INTERBUS (4096 точек ввода-вывода)
PROFINET-Device
Modbus/TCP-Client
Встроенный FTP и веб-сервер HTML5
Поддержка многочисленных коммуникационных протоколов: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL и др.
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А