ILC 170 ETH 2TX
-
Контроллер
2916532
Контроллер Inline с Ethernet-интерфейсом для сопряжения с другими устройствами управлениями или системами, поддержка языков программирования согласно IEC 61131-3, в комплекте с соединительным штекером и держателем маркировки.
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Контроллер |
| Серия изделий | Inline |
| Конструкция | модульный |
| Дисплей | |
| Диагностический дисплей | нет |
| Среда выполнения МЭК-61131 | |
| Память для программ | 512 кбайт |
| Память для постоянного хранения данных | 48 кбайт (NVRAM) |
| Память данных | 512 кбайт |
| Количество модулей данных | в зависимости от объема памяти для данных |
| Количество задач управления | 8 |
| Системные ограничения | |
| Количество процессных данных (Входные и выходные данные INTERBUS) | макс. 4096 бит (INTERBUS) |
| Количество поддерживаемых оконечных устройств (INTERBUS) | макс. 128 |
| Количество оконечных устройств, подключаемых к локальной шине (INTERBUS) | макс. 63 (Не превышайте максимально допустимое значение для потребляемого тока) |
| Количество оконечных устройств с каналом параметров | макс. 24 |
| Количество поддерживаемых ответвительных клемм с отводом для удаленной шины | макс. 3 |
| PROFINET | |
| Функция устройства | Устройство PROFINET |
| Функция | |
| Диагностический дисплей | нет |
| Функция резервирования | нет |
| Функциональность | |
| Программный инструмент | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Системные требования | |
| Конфигурационный инструмент | Config+ версии 1.01 и выше |
| Диагностический инструмент | DIAG+ |
| Исполняющая система | eCLR |
| Интерфейс приложения | OPC |
| Среда передачи | Медь |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | макс. 5 Вт |
| Питание | |
| Электропитание | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC |
| Остаточная пульсация | ± 5 % |
| Потребляемый ток, макс. | 870 мА (370 мА, питание логической схемы + 500 мА, питание аналоговой схемы) |
| Потребляемый ток, типовой | 210 мА |
| Часы реального времени | |
| Часы реального времени | да |
| Описание часов реального времени | встроенный (аккум. с буфером) |
| Потенциалы | |
| Электропитание | 7,5 В DC ±5 % |
| Источник питания | 0,8 A DC (Cоблюдайте кривые) |
| Потенциалы | |
| Электропитание | 24 В DC -15 % / +20 % |
| Источник питания | 0,5 A DC (Cоблюдайте кривые) |
| Потенциалы | |
| Электропитание | 24 В DC -15 % / +20 % (согласно EN 61131-2) |
| Источник питания | 8 A DC (Сумма UM + US) |
| Потребление тока | 8 A DC |
| Потенциалы | |
| Электропитание | 24 В DC -15 % / +20 % (согласно EN 61131-2) |
| Источник питания | 8 A (Сумма UM + US) |
| Потребление тока | макс. 8 A DC |
| Цифровой: | |
| Наименование, вход | Цифровые входы |
| Количество входов | 8 |
| Тип подключения | Распределитель потенциала |
| Способ подключения | 2-, 3-, 4-проводной |
| Цифровой: | |
| Наименование, выход | Цифровые выходы |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Способ подключения | 2-, 3-, 4-проводной |
| Количество выходов | 4 |
| Максимальный выходной ток на 1 канал | 500 мА |
| Соединительный штекер Inline | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 28 ... 16 |
| Локальная шина INTERBUS-Master (ведущ.) | |
| Количество интерфейсов | 1 |
| Тип подключения | Распределитель Inline |
| Скорость передачи данных | 500 kBaud / 2 MBaud (переключаемый) |
| Задание параметров/обслуживание/диагностика | |
| Шинная система | RS-232 |
| Количество интерфейсов | 1 |
| Тип подключения | 6-контактный разъем MINI-DIN (PS/2) |
| Скорость передачи данных | макс. 115,2 кбит/с |
| Среда передачи | Медь |
| Количество каналов | 1 |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Шинная система | RJ45 |
| Количество интерфейсов | 2 |
| Тип подключения | Гнездо RJ45 |
| Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
| Количество каналов | 2 |
| Ширина | 80 мм |
| Высота | 119,8 мм |
| Глубина | 71,5 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
| Ударопрочность | 25г, критерий 1 согласно IEC 60068-2-27 |
| Вибрация (при эксплуатации) | 5г |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2916532 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DRAAAA |
| GTIN | 4046356174107 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 378,4 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 356,1 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371091 |
| Страна происхождения | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122114 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
COM CAB MINI DIN - Соединительный кабель 2400127
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2701801
-
SD FLASH 2GB - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2701190
-
IPASSIGN - Программное обеспечение 2701094
-
SD FLASH 512MB - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2988146
Преимущества для вас
Встроенный веб-сервер для визуализации с помощью WebVisit
Файловая система Flash
Полноценное ведущее устройство INTERBUS (4096 точек ввода-вывода)
FTP-сервер
Поддержка многочисленных коммуникационных протоколов: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL и др.
Бесплатный инжиниринг с помощью PC Worx Express (IEC 61131-3)
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А