Модульный контроллер AXC 3050 для системы ввода-вывода Axioline, в котором последовательно реализованы стремление к максимальной производительности, простота управления и возможность использования в суровых промышленных условиях.
AXC 3050
-
Контроллер
2700989
Axiocontrol для управления устройствами ввода-вывода Axioline F напрямую. С 3 разъемами Ethernet для подключения дополн. децентрал. уст-в ввода-вывода через PROFINET, Modbus/TCP или TCP/IP. Программирование согл. МЭК 61131-3. В комплекте c соединит. штекером и держателем маркировки.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Тип изделия | Контроллер |
| Серия изделий | Axiocontrol |
| Конструкция | модульный |
| Дисплей | |
| Диагностический дисплей | нет |
| Операционная система | Windows® Embedded Compact 7 |
| Процессор | Intel®Atom® E660, 1x 1,3 ГГц |
| Память для постоянного хранения данных | 128 кбайт |
| Среда выполнения МЭК-61131 | |
| Память для программ | 4 Мбайт |
| Память данных | 8 Мбайт |
| Количество задач управления | 16 |
| Axioline | |
| Количество процессных данных | макс. 8192 бит (на станцию) |
| макс. 4096 бит (Локальная шина Axioline F (Ввод)) | |
| макс. 4096 бит (Локальная шина Axioline F (Вывод)) | |
| Количество поддерживаемых оконечных устройств | макс. 63 (на станцию) |
| Количество оконечных устройств, подключаемых к локальной шине | макс. 63 (Не превышайте максимально допустимое значение для потребляемого тока) |
| INTERBUS-Master | |
| Количество процессных данных (Axioline входные/выходные данные, макс.) | макс. 8192 бит (на станцию) |
| Количество процессных данных (Axioline входные данные, макс.) | макс. 4096 бит (Локальная шина Axioline F (Ввод)) |
| Количество процессных данных (Axioline выходные данные, макс.) | макс. 4096 бит (Локальная шина Axioline F (Вывод)) |
| PROFINET | |
| Функция устройства | Контроллер PROFINET, устройство PROFINET |
| Спецификация | Version 2.3 |
| Частота обновления | мин. 1 мс (16 устройства) |
| мин. 2 мс (32 устройства) | |
| мин. 4 мс (64 устройства) | |
| мин. 8 мс (32 устройства) | |
| мин. 16 мс (256 устройств) | |
| Conformance Class | B |
| Количество поддерживаемых оконечных устройств | макс. 256 (на контроллере PROFINET) |
| Device ID | 0095hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Функция | |
| Диагностический дисплей | нет |
| Функция резервирования | да |
| Указание – функция резервирования | возможно прикладное системное резервирование |
| Функция обеспечения безопасности | нет |
| Данные по программированию | |
| Размер регистра (ведущее устройство) | 1482 байт |
| Функциональность | |
| Программный инструмент | PC Worx |
| Поддерживаемые языки программирования | Язык инструкций (AWL/IL) |
| Язык последовательных функциональных схем (AS/SFC) | |
| Язык релейных диаграмм (KOP/LD) | |
| Язык функциональных блоковых диаграмм (FBS/FBD) | |
| Язык структурированного текста (ST) | |
| Системные требования | |
| Конфигурационный инструмент | Config+ версии 1.01 и выше |
| Диагностический инструмент | DIAG+ |
| Исполняющая система | eCLR |
| Интерфейс приложения | OPC |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | макс. 9,8 Вт |
| Питание | |
| Электропитание | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC |
| Остаточная пульсация | ± 5 % |
| Потребляемый ток, макс. | макс. 976 мА (с 2 A на Uшине для E/As и UL = 24 В) |
| Потребляемый ток, типовой | тип. 408 мА (без E/As и UL = 24 В) |
| Часы реального времени | |
| Часы реального времени | да |
| Потенциалы: Подача напряжения на логическую цепь UL (из UL производится питание локальной шины Axioline F UBus) | |
| Электропитание | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребление тока | макс. 976 мА (с 2 A на Uшине для E/As и UL = 24 В) |
| Потребляемый ток | тип. 408 мА (без E/As и UL = 24 В) |
| Потребляемая мощность | макс. 23,5 Вт (2,0 A на Uшине, UL = 24 В) |
| Потенциалы: Питание локальной шины Axioline F (UBus) | |
| Электропитание | 5 В DC (посредством цокольного модуля) |
| Сети и источники питания | 2 A |
| Потенциалы | |
| Электропитание | 24 В DC -15 % / +20 % (согласно EN 61131-2) |
| Счетчики: | |
| Наименование, вход | Вход счетчика для сигналов 24 В |
| Количество входов | макс. 2 (через любые цифровые входы модулей Axioline F) |
| Входная частота | макс. 100 кГц (с модулем AXL F DI16/1 HS 1H) |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Axioline F штекер | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Web-сервер | да |
| Ethernet | |
| Шинная система | RJ45 |
| Количество интерфейсов | 3 |
| Тип подключения | Гнездо RJ45 |
| Указание по типу подключения | Autonegotiation и Autocrossing |
| Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
| Среда передачи | Ethernet на базе витой пары, с интерфейсом RJ45 |
| Количество каналов | 3 |
| Локальная шина Axioline F | |
| Количество интерфейсов | 1 |
| Тип подключения | Цокольный модуль шины |
| Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
| Задание параметров/обслуживание/диагностика | |
| Шинная система | USB |
| Количество интерфейсов | 1 |
| Тип подключения | Микро-USB тип B |
| Скорость передачи данных | макс. 115,2 кбит/с |
| Количество каналов | 1 |
| Услуги | |
| Шинная система | USB |
| Количество интерфейсов | 1 |
| Тип подключения | USB, тип A, розетка |
| Ширина | 100 мм |
| Высота | 125,9 мм |
| Глубина | 74 мм |
| Указание по размерам | Глубина имеет значение при использовании монтажной рейки TH 35-7.5 (согласно EN 60715). |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C (до 2000 м над уровнем моря) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 60 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
| Удары (при эксплуатации) | 10г (Испытание при длительном ударном воздействии согласно DIN EN 60068-2-27) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 5г |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 58 кПа ... 106 кПа (до 4500 м над уровнем моря) |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Соответствие директиве по ЭМС | Испытание на помехоустойчивость по EN 61000-6-2/МЭК 61000-6-2 Устойчивость к электростатическим разрядам (ESD) EN 61000-4-2/МЭК 61000-4-2 Критерий В, разряд между контактами ±6 кВ, воздушный разряд ±8 кВ |
| Испытание на помехоустойчивость по EN 61000-6-2/МЭК 61000-6-2 Электромагнитные поля согласно EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Критерий A, напряжённость поля: 10 В/м | |
| Испытание на помехоустойчивость по EN 61000-6-2/МЭК 61000-6-2 Быстрые переходные процессы (всплески) согласно EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Критерий B, ±2 кВ | |
| Испытание на помехоустойчивость по EN 61000-6-2/МЭК 61000-6-2 Испытание на невосприимчивость к выбросу напряжения EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Критерий В, питающая линия постоянного тока: ±0,5 кВ/±0,5 кВ (симметричный/несимметричный), экран кабеля шины 1 кВ | |
| Испытание на помехоустойчивость по EN 61000-6-2/МЭК 61000-6-2 Защищенность от помех по цепи питания согласно EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Критерий A; испытательное напряжение 10 В | |
| Испытание на излучение помех согл. EN 61000-6-3/МЭК 61000-6-3 Чувствительность к радиопомехам согл. EN 55022 Класс A |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2700989 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DRAAEC |
| GTIN | 4046356731201 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 461,7 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 444 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371091 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 10,12 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
-
SD FLASH 512MB - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2701801
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2701800
-
SD FLASH 2GB - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2701190
-
PC WORX BASIC LIC - ПО для программирования 2985275
-
PC WORX PRO LIC - ПО для программирования 2985385
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - ПО для драйверов и интерфейсов 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - ПО для драйверов и интерфейсов 2402686
-
AXC BS - Разъем для подсоединения кабеля шины 2701582
-
AXL CN S/UL - Штекер 2701421
Преимущества для вас
Контроллер PROFINET и устройство PROFINET
Возможно расширение памяти до 2 ГБ при помощи вставной SD-карты
3 независимых интерфейса Ethernet
Modbus/TCP-Client
Встроенный FTP и веб-сервер HTML5
Поддержка многочисленных протоколов, например: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP и т.д.
Встроенный источник бесперебойного питания для целенаправленного отключения приложения
Допуски на эксплуатацию в морских условиях (GL, DNV, LR, BV, RINA, ABS)
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А