Модульный компактный контроллер AXC 1050 для системы ввода-вывода Axioline, в котором последовательно реализованы стремление к максимальной производительности, простота управления и возможность использования в суровых промышленных условиях.
AXC 1050
-
Контроллер
2700988
Устройство Axiocontrol для непосредственного управления устройствами ввода-вывода Axioline. С 2 интерфейсами Ethernet и возможностью программирования согласно МЭК 61131-3. В комплекте c соединительным штекером и держателем маркировки.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Ограничение износа | |
| Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
| Тип изделия | Контроллер |
| Серия изделий | Axiocontrol |
| Конструкция | модульный |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Дисплей | |
| Диагностический дисплей | нет |
| Операционная система | embOS |
| Процессор | AlteraNios® II, 1x 100 МГц |
| Среда выполнения МЭК-61131 | |
| Память для программ | 2 Мбайт |
| Память для постоянного хранения данных | 48 кбайт (NVRAM) |
| Память данных | 2 Мбайт |
| Продолжительность цикла | 1 мс (for cyclical task) |
| Количество задач управления | 8 |
| Количество задач управления | 8 |
| Системные ограничения Контроллер | |
| Количество процессных данных (Входные и выходные данные Axioline) | макс. 8192 бит (на станцию) |
| Количество процессных данных (Входные данные Axioline) | макс. 4096 бит (Локальная шина Axioline F (Ввод)) |
| Количество процессных данных (Выходные данные Axioline) | макс. 4096 бит (Локальная шина Axioline F (Вывод)) |
| Количество процессных данных | макс. 32768 бит (внутренний клиент Modbus/TCP) |
| Количество поддерживаемых оконечных устройств (Axioline) | макс. 63 (на станцию) |
| Количество оконечных устройств, подключаемых к локальной шине (Axioline) | макс. 63 (Не превышайте максимально допустимое значение для потребляемого тока) |
| PROFINET | |
| Функция устройства | Контроллер PROFINET, устройство PROFINET |
| Спецификация | Version 2.3 |
| Conformance Class | A |
| Функциональность (PROFINET-Controller) | MRP |
| Функциональность (PROFINET-Device) | MRP |
| Частота обновления | мин. 32 мс (16 устройства) |
| мин. 32 мс (8 устройства) | |
| мин. 16 мс (4 устройства) | |
| мин. 8 мс (2 устройства) | |
| мин. 4 мс (1 устройство) | |
| Количество поддерживаемых оконечных устройств (PROFINET-Controller) | макс. 16 (на контроллере PROFINET) |
| Device ID | 0093hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Функция | |
| Диагностический дисплей | нет |
| Функция резервирования | да |
| Указание – функция резервирования | возможно прикладное системное резервирование |
| Функция обеспечения безопасности | нет |
| Данные по программированию | |
| Размер регистра (ведущее устройство) | 1482 байт |
| Функциональность | |
| Программный инструмент | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Поддерживаемые языки программирования | Язык инструкций (AWL/IL) |
| Язык последовательных функциональных схем (AS/SFC) | |
| Язык релейных диаграмм (KOP/LD) | |
| Язык функциональных блоковых диаграмм (FBS/FBD) | |
| Язык структурированного текста (ST) | |
| Системные требования | |
| Конфигурационный инструмент | Config+ версии 1.01 и выше |
| Диагностический инструмент | DIAG+ |
| Исполняющая система | eCLR |
| Интерфейс приложения | OPC |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 3,2 Вт |
| Часы реального времени | |
| Часы реального времени | да |
| Описание часов реального времени | 1,73 с/день = 20 ppm при 25 °C |
| Запас хода | 240 ч |
| Потенциалы | |
| Защитная схема | Защита от перенапряжений, напряжение питания; электронный |
| Защита от подключения с неправильной полярностью, электропитание; электронный | |
| Потенциалы: Подача напряжения на логическую цепь UL (из UL производится питание локальной шины Axioline F UBus) | |
| Электропитание | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребление тока | макс. 650 мА (с 2 A на Uшине для E/As и UL = 24 В) |
| Потребляемый ток | тип. 100 мА (без E/As и UL = 24 В) |
| Потребляемая мощность | макс. 13,2 Вт (2,0 A на Uшине, UL = 24 В) |
| Потенциалы: Питание локальной шины Axioline F (UBus) | |
| Электропитание | 5 В DC (посредством цокольного модуля) |
| Сети и источники питания | 2 A |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Axioline F штекер | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Web-сервер | да |
| Локальная шина Axioline F | |
| Количество интерфейсов | 1 |
| Тип подключения | Цокольный модуль шины |
| Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
| Ethernet | |
| Шинная система | RJ45 |
| Количество интерфейсов | 2 |
| Тип подключения | Гнездо RJ45 |
| Указание по типу подключения | Autonegotiation и Autocrossing |
| Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с (полу- или полнодуплексный (автоматическое распознавание)) |
| Среда передачи | Ethernet на базе витой пары, с интерфейсом RJ45 |
| Количество каналов | 2 |
| Услуги | |
| Шинная система | USB |
| Количество интерфейсов | 1 |
| Тип подключения | Микро-USB тип B |
| Скорость передачи данных | макс. 115,2 кбит/с |
| Количество каналов | 1 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 45 мм |
| Высота | 126,1 мм |
| Глубина | 74 мм |
| Указание по размерам | Глубина имеет значение при использовании монтажной рейки TH 35-7.5 (согласно EN 60715). |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C до 2000 м над уровнем моря |
| -25 °C ... 55 °C до 3000 м над уровнем моря | |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2, без конденсации, без обледенения) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2, без конденсации, без обледенения) |
| Удары (при эксплуатации) | 10г (Испытание при длительном ударном воздействии согласно DIN EN 60068-2-27) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 5г |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 58 кПа ... 106 кПа (до 4500 м над уровнем моря) |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | cULus |
| Сертификат | E238705 |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Соответствие директиве по ЭМС | Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 61000-6-2 Электростатический разряд (ESD)МЭК 61000-4-2 Критерий В, разряд между контактами ±6 кВ, воздушный разряд ±8 кВ |
| Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 61000-6-2 Электромагнитные поляМЭК 61000-4-3 Критерий A, напряжённость поля: 10 В/м | |
| Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 61000-6-2 Быстрые переходные процессы (всплески)МЭК 61000-4-4 Критерий B, ±2 кВ | |
| Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 61000-6-2 Переходное перенапряжение (выбросы)МЭК 61000-4-5 Критерий B, линия питания постоянного тока: ±0,5 кВ/±1,0 кВ (симметричная/несимметричная), экран кабеля полевой шины: ±1,0 кВ | |
| Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 61000-6-2 Помехи по цепи питанияМЭК 61000-4-6 Критерий A; испытательное напряжение 10 В | |
| Проверка излучения помех согласно EN МЭК 61000-6-3 Класс B |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2700988 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DRAAEA |
| GTIN | 4046356731195 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 234,1 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 244 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371091 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1832c9e3-43ef-4e09-b03e-951014e0fc84 |
Совместимые изделия
-
AX OPC SERVER - ПО для драйверов и интерфейсов 2985945
-
SD FLASH 512MB - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2701801
-
SD FLASH 2GB - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2701190
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Соединительный кабель 2701626
-
PC WORX BASIC LIC - ПО для программирования 2985275
-
PC WORX PRO LIC - ПО для программирования 2985385
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - ПО для драйверов и интерфейсов 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - ПО для драйверов и интерфейсов 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - ПО для драйверов и интерфейсов 2402686
-
AXL F BS BK - Разъем для подсоединения кабеля шины 2701422
-
AXL CN S/UL - Штекер 2701421
Преимущества для вас
Контроллер PROFINET на 16 устройств и/или функции устройства PROFINET
Возможно расширение памяти до 2 ГБ при помощи вставной SD-карты
Бесплатный инжиниринг с помощью PC Worx Express (IEC 61131-3)
Modbus/TCP-Client
Встроенный FTP и веб-сервер HTML5
Поддержка многочисленных коммуникационных протоколов: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL и др.
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А