FL SWITCH MCS 14TX/2FX
-
Industrial Ethernet Switch
2832713
Компактный управляемый коммутатор Ethernet с 14 портами RJ45 (10/100 Мбит/с) и двумя многомодовыми портами FX SC (100 Мбит/с)
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Ширина | 214 мм |
| Высота | 95 мм |
| Глубина | 69 мм |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Ethernet (RJ45) | |
| Тип подключения | RJ45 |
| Указание по типу подключения | Autonegotiation и Autocrossing |
| Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
| Среда передачи | Медь |
| Дальность передачи | 100 м (На каждый сегмент) |
| Количество каналов | 14 (порты RJ45) |
| Ethernet LWL (оптовол. кб.) | |
| Тип подключения | SC |
| Скорость передачи данных | 100 Мбит/с (дуплексный режим) |
| Среда передачи | Многомодовое стекловолокно |
| Дальность передачи | 10000 м (В зависимости от типа используемого волокна) |
| 6400 м (оптовол. кабель с F-G 50/125 0,7 дБ/км F1200) | |
| 3000 м (оптоволоконный кабель с F-G 62,5/125 2,6 дБ/км F600) | |
| 2800 м (оптоволоконный кабель с F-G 50/125 1,6 дБ/км F800) | |
| Длина волны | 1300 nm |
| Количество каналов | 2 (SC, многомодовый) |
| Последовательный (RS-232) | |
| Тип подключения | RS-232-C, 6-контактный разъем MINI-DIN (PS/2) |
| Тип изделия | Коммутатор |
| Конструкция | Блочная конструкция |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Функции коммутатора | |
| Поддерживаемые браузеры | Internet Explorer от версии 5.5 |
| Функция устройства PROFINET | Устройство PROFINET-IO |
| Спецификация PROFINET | Версия 1.1 |
| Отображение состояний и диагностики | СИД: US1, US2 (электропитание), Fail (контакт аварийного сигнала), по 2 СИД на порт Ethernet (Link и переключаемый Activity/Speed/Duplex) |
| Базовый набор функций | Коммутатор соотв. стандарту IEEE 802.3, 2 класс приоритета согл. IEEE 802.1 P, протокол TCP/IP, поддержка BootP, Port-Mirroring, встроенная функция Web-Server, многоадресная фильтрация, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), Port Security, PROFINET-IO-Device, DHCP Option 82 Relay Agent |
| Резервирование | STP (Spanning Tree Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| MRP (Media Redundancy Protocol) | |
| Локальная диагностика | US1/2 Напряжение питания US1, US2 LED зел. |
| FAIL (ошибка) div. СИД красный | |
| LINK (связь) Состояние связи LED зел. | |
| ACT/MODE Получение/отправление телеграмм LED зел. | |
| 100/MODE Скорость передачи данных LED зел. | |
| FD/MODE Дуплексный режим LED зел. | |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 19,2 Вт |
| Среда передачи | Медь |
| Оптоволоконный кабель | |
| Питание | |
| Электропитание | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 18,5 В DC ... 30,5 В DC |
| Подключение питание | с помощью COMBICON; макс. сечение жил кабеля 2,5 мм² |
| Остаточная пульсация | 3,6 В(ОП) (В пределах допуст. области напряжений) |
| Потребляемый ток, типовой | 800 мА (при US = 24 В DC) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 55 °C (без выпадения конденсата) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Вибрация (при эксплуатации) | соотв. МЭК 60068-2-6: 5г, 150 Гц |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 80 кПа ... 108 кПа (2000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 66 кПа ... 108 кПа (3500 м над уровнем моря) |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2005 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-3/-4 |
| Системные требования | |
| Поддерживаемые браузеры | Internet Explorer от версии 5.5 |
| Индикатор состояния | СИД: US1, US2 (электропитание), Fail (контакт аварийного сигнала), по 2 СИД на порт Ethernet (Link и переключаемый Activity/Speed/Duplex) |
| Номер артикула | 2832713 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNN122 |
| GTIN | 4046356044158 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 1 459,3 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 1 396,1 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Патч-кабель 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Патч-кабель 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Патч-кабель 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Патч-кабель 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Патч-кабель 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Патч-кабель 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Патч-кабель 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Патч-кабель 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Патч-кабель 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Защита от пыли 2832991
-
VS-SCRJ-GOF-KU - Oптический адаптер 1654358
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Штекерный соединитель RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Штекерный соединитель RJ45 2744571
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
FL CRIMPTOOL - Инструмент для оконцевания жил кабеля 2744869
-
VS-PC-2XGOF-50-SCRJ/SCDU-1 - Оптоволоконный кабель 1654400
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Оптоволоконный кабель 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Оптоволоконный кабель 2799432
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Оптоволоконный патч-кабель 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Оптоволоконный патч-кабель 2901559
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/IP20/... - Оптоволоконный патч-кабель 2901554
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/... - Оптоволоконный патч-кабель 1402189
-
AX+ BASIC - Программное обеспечение 2985068
-
AX DTM LIB - ПО для программирования 2988065
-
IPASSIGN - Программное обеспечение 2701094
Преимущества для вас
VLAN
RSTP
SNMP
MRP (клиент и менеджер)
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А