FL SWITCH LM 5TX-E - Industrial Ethernet Switch
2989336

Управляемый коммутатор Ethernet Lean с пятью портами RJ45 на 10/100 Мбит/с, предварительно сконфигурирован для EtherNet/IP

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Температура окружающей среды -40 °C ... 75 °C
Настраиваемый контакт для передачи аварийного сигнала
Управление через сеть Интернет, SNMP
Возможность внешнего сохранения настроек
Большое количество вариантов оптокабеля
Компактный корпус