FL SWITCH LM 4TX/2FX-E - Industrial Ethernet Switch
2891660

Управляемый коммутатор Ethernet Lean с четырьмя портами RJ45 на 10/100 Мбит/с и двумя многомодовыми портами FX-SC на 10/100 Мбит/с, предварительно сконфигурирован для EtherNet/IP

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Настраиваемый контакт для передачи аварийного сигнала
Температура окружающей среды -40 °C ... 75 °C
Управление через сеть Интернет, SNMP
Возможность внешнего сохранения настроек
Большое количество вариантов оптокабеля
Компактный корпус