FL SWITCH FX/FX
-
Industrial Ethernet Switch
2831086
Коммутатор Ethernet с опцией резервирования, магистральная линия на базе стекловолокна, каналы восходящей связи: 2 порта 10/100 BASE-FX, полнодуплексный штекер SC, каналы нисходящей связи: 5 портов 10/100 Base-T(X), гнезда RJ45, встроенная функция веб-сервера, встроенный агент управления, возможность установки на несущую рейку
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Ширина | 110 мм |
| Высота | 131 мм |
| Глубина | 111 мм |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Ethernet | |
| Тип подключения | RJ45 |
| Указание по типу подключения | 7 портов, из них 5 портов 10/100 BASE-T(X), функция Autonegotiation |
| Скорость передачи данных | 10/100 бит/с |
| Дальность передачи | 111 мм |
| Количество каналов | 5 |
| Ethernet (восходящие линии связи) | |
| Тип подключения | 2-портовый 100Base-FX (многомодовый оптоволоконный кабель), способ подключения: с помощью штекера SC, дуплексный режим |
| Количество каналов | 2 |
| Специальные интерфейсы | |
| Тип подключения | Резервное подключение с помощью кабеля RJ45 или кабеля "перекрестного соединения" (Cross-Over), последовательный интерфейс с помощью 6-контактного гнезда RJ11 |
| Тип изделия | Коммутатор |
| Конструкция | Stand-alone |
| Функции коммутатора | |
| Базовый набор функций | Коммутатор с режимом промежуточного хранения, 2 класса приоритета и основного фильтрования согл. IEEE 802.1 D, протокол TCP/IP, поддержка BootP и TFTP, зеркальное копирование соединений |
| Отображение состояний и диагностики | Светодиодные индикаторы: UL1 и UL2 (индикаторы напряжения питания), STANDBY (РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ), RM (менеджер резервирования), светодиодный индикатор связи (Link) и приема (Receive) для каждого порта |
| Поддерживаемые браузеры | Требуется Netscape Communicator версии 4.5 и выше или Internet Explorer версии 4.01 и выше и дополнительный программный модуль "Java Runtime Environment" версии не ниже 1.2 |
| Другие функции | Autonegotiation |
| Функции безопасности | |
| Базовый набор функций | Коммутатор с режимом промежуточного хранения, 2 класса приоритета и основного фильтрования согл. IEEE 802.1 D, протокол TCP/IP, поддержка BootP и TFTP, зеркальное копирование соединений |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 4,6 Вт |
| Среда передачи | Оптоволоконный кабель |
| Питание | |
| Электропитание | 24 В DC (Резервный, с помощью COMBICON, максимальное сечение жил кабеля 2,5 мм²) |
| Диапазон напряжения питания | 18,5 В DC ... 30,2 В DC |
| Остаточная пульсация | 3,6 В(ОП) (В пределах допуст. области напряжений) |
| Потребляемый ток, макс. | 800 мА (К Us) |
| Тип подключения | RJ45, экранированный |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 55 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС 89/336/EWG |
| Соответствие директиве по ЭМС | IEC 61000-4-2 (ESD) Класс 3; воздушный разряд 8 кВ, контактный разряд 6 кВ |
| IEC 61000-4-3 (Электромагнитные поля) при 10 В/м нарушений функциональности не выявлено | |
| IEC 61000-4-4 (Испытание на невосприимчивость к быстрым переходным процессам и всплескам) Критерий А, отсутствие повреждений, отсутствие постоянных сбоев | |
| IEC 61000-4-5 (Испытание на невосприимчивость к выбросу напряжения) Критерий А, отсутствие повреждений, отсутствие постоянных сбоев | |
| IEC 61000-4-6 (Помехи, создаваемые линиями передач) Критерий А, при 10 В нарушений функциональности не выявлено | |
| EN 55022 (Напряжённость поля радиопомех) Класс A | |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2005 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 50081-2 |
| Функциональность | |
| Базовый набор функций | Коммутатор с режимом промежуточного хранения, 2 класса приоритета и основного фильтрования согл. IEEE 802.1 D, протокол TCP/IP, поддержка BootP и TFTP, зеркальное копирование соединений |
| Системные требования | |
| Поддерживаемые браузеры | Требуется Netscape Communicator версии 4.5 и выше или Internet Explorer версии 4.01 и выше и дополнительный программный модуль "Java Runtime Environment" версии не ниже 1.2 |
| Индикатор состояния | Светодиодные индикаторы: UL1 и UL2 (индикаторы напряжения питания), STANDBY (РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ), RM (менеджер резервирования), светодиодный индикатор связи (Link) и приема (Receive) для каждого порта |
| Номер артикула | 2831086 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNN122 |
| GTIN | 4017918599355 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 1,231 кг |
| Вес/шт. (без упаковки) | 1,231 кг |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А