FL SWITCH 8TX
-
Industrial Ethernet Switch
2832218
Коммутатор Ethernet, 8 фронтальных портов Ethernet формата RJ45, автоопределение скорости передачи данных - 10 или 100 Мбит/с, соединение сегментов сети с различной скоростью передачи данных, функция автокроссирования, возможна установка на несущую рейку
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Ширина | 45 мм |
| Высота | 99 мм |
| Глубина | 112 мм |
| Цвет | зеленый |
| Материал корпуса | PA 6.6; V0; алюминий, цвет зеленый |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Ethernet | |
| Тип подключения | RJ45 |
| Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
| Среда передачи | Ethernet на базе витой пары, с интерфейсом RJ45 |
| Дальность передачи | 100 м (На каждый сегмент) |
| Сигнальные светодиодные индикаторы | Прием данных, состояние связи |
| Количество каналов | 8 |
| Сухие контакты для передачи сообщений | |
| Тип подключения | Штекерное / винтовое подключение COMBICON |
| Тип изделия | Коммутатор |
| Конструкция | В форме книги |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Функции коммутатора | |
| Базовый набор функций | Неуправляемый коммутатор с функцией Autonegotiation, соотв. IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching-Mode |
| Управляющее напряжение сигнального контакта | 24 В DC (стандартный (типовой)) |
| Управляющий ток сигнального контакта | 100 мА (стандартный (типовой)) |
| Отображение состояний и диагностики | Светодиоды: US1, US2 (резервное питание), Link и активность каждого порта |
| Другие функции | Autonegotiation |
| Функции безопасности | |
| Базовый набор функций | Неуправляемый коммутатор с функцией Autonegotiation, соотв. IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching-Mode |
| Потребляемая мощность | 3 Вт (максимальный) |
| Локальная диагностика | US1, US2 Напряжение питания US1, US2 LED зел. |
| По одному светодиоду на порт Активное состояние связи LED зел. | |
| По одному светодиоду на порт Получение телеграмм LED желт. | |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 3 Вт |
| Испытательный участок | 500 В AC 50 Гц 1 мин |
| Среда передачи | Медь |
| Питание | |
| Электропитание | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 18,5 В DC ... 30,2 В DC |
| Подключение питание | с помощью COMBICON; макс. сечение жил кабеля 2,5 мм² |
| Остаточная пульсация | 3,6 В(ОП) (В пределах допуст. области напряжений) |
| Потребляемый ток, типовой | 125 мА (К Us) |
| Функция | |
| Управляющее напряжение сигнального контакта | 24 В DC (стандартный (типовой)) |
| Управляющий ток сигнального контакта | 100 мА (стандартный (типовой)) |
| Тип подключения | RJ45, экранированный |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 55 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 30 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Вибрация (при эксплуатации) | соотв. МЭК 60068-2-6: 5г, 150 Гц |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 86 кПа ... 108 кПа (1500 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 66 кПа ... 108 кПа (3500 м над уровнем моря) |
| Стойкость к воздействию газов согласно DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Диоксид серы (SO2) 10 ± 0,3 см3/м3, сероводород (H2S) 1 ± 0,3 см3/м3, при температуре 25 °C и влажности воздуха 75%, время воздействия - четыре дня |
| Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | согласно спецификации VW |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС 89/336/EWG |
| Соответствие директиве по ЭМС | МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Критерий B |
| IEC 61000-4-3 (Помехоустойчивость к излучению) Критерий A | |
| IEC 61000-4-4 (Испытание на невосприимчивость к быстрым переходным процессам и всплескам) Критерий B | |
| IEC 61000-4-5 (Испытание на невосприимчивость к выбросу напряжения) Критерий B | |
| IEC 61000-4-6 (Защищенность от помех по цепи питания, наведенных радиочастотными полями) Критерий A | |
| IEC 61000-4-8 (Помехоустойчивость в отношении магнитных полей) Критерий A | |
| EN 55022 (Излучение радиопомех) Критерий A | |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2005 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| Функциональность | |
| Базовый набор функций | Неуправляемый коммутатор с функцией Autonegotiation, соотв. IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching-Mode |
| Индикатор состояния | Светодиоды: US1, US2 (резервное питание), Link и активность каждого порта |
| Номер артикула | 2832218 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNN111 |
| GTIN | 4017918938178 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 306,9 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 287,9 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Патч-кабель 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Патч-кабель 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Патч-кабель 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Патч-кабель 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Патч-кабель 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Патч-кабель 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Патч-кабель 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Патч-кабель 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Защита от пыли 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Штекерный соединитель RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Штекерный соединитель RJ45 2744571
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
FL CRIMPTOOL - Инструмент для оконцевания жил кабеля 2744869
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А