FL SWITCH 3012E-2FX - Industrial Ethernet Switch
2891120

Управляемый коммутатор Ethernet соответствует стандартам IEC 61850-3 и IEEE 1613. Предоставляет 12 портов RJ45 для 10/100 Мбит/с, два оптических порта с подключением SC-D MM и диапазоном рабочей температуры от -40 °С до +70 °C.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Сетевая структура согласно МЭК 61850
IEEE 1613