Разработано в соответствии с МЭК 61850-3 (условия окружающей среды)
FL SWITCH 1008E
-
Industrial Ethernet Switch
2891065
Коммутатор Ethernet с восьмью портами RJ45 соответствует нормам МЭК 61850-3 и IEEE 1613. Автоопределение скорости передачи данных - 10/100 Мбит/с (RJ45), функция Autocrossing.
Подробная информация о продукте
| Ширина | 54,4 мм |
| Высота | 146,4 мм |
| Глубина | 125 мм |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Ethernet (RJ45) | |
| Тип подключения | RJ45 |
| Указание по типу подключения | Autonegotiation и Autocrossing |
| Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
| Среда передачи | Ethernet на базе витой пары, с интерфейсом RJ45 |
| Дальность передачи | 100 м |
| Количество каналов | 8 (порты RJ45) |
| Контроль потока данных / протокол | МЭК 61850-3, IEEE 1613 |
| Тип изделия | Коммутатор |
| Серия изделий | Unmanaged Switch 1000 |
| Конструкция | Блочная конструкция |
| MTTF | 86,6 лет (Стандарт MIL-HDBK-217F, температура 25 °C, рабочий цикл 100%) |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | III (VDE 0106, МЭК 60536) |
| Функции коммутатора | |
| Базовый набор функций | Неуправляемый коммутатор с функцией Autonegotiation (автосогласование), соответствует стандарту IEEE 802.3, режим коммутации с промежуточным хранением, включает QoS и контакт передачи сообщений. Соответствует МЭК 61850-3 и IEEE 1613. |
| Управляющее напряжение сигнального контакта | 24 В DC |
| Управляющий ток сигнального контакта | 100 мА |
| Таблица MAC-адресов | 2k |
| Отображение состояний и диагностики | Светодиоды: US1, US2 (резервное питание), Link и активность каждого порта |
| Другие функции | Autonegotiation |
| Функции безопасности | |
| Базовый набор функций | Неуправляемый коммутатор с функцией Autonegotiation (автосогласование), соответствует стандарту IEEE 802.3, режим коммутации с промежуточным хранением, включает QoS и контакт передачи сообщений. Соответствует МЭК 61850-3 и IEEE 1613. |
| Локальная диагностика | US1, US2 Электропитание LED зел. |
| LNK/ACT Состояние связи / передача данных LED зел. | |
| 100 Скорость передачи данных LED зел. | |
| Тревога Отказ питания при US1 или US2 / обрыв связи | |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 10,56 Вт |
| Среда передачи | Медь |
| Питание | |
| Электропитание (DC) | 24 В DC (резервный) |
| 48 В DC | |
| Диапазон напряжения питания | 12 В DC ... 57 В DC |
| Импульс пускового тока | 9,84 A (0,2 мс) |
| Остаточная пульсация | 3,6 В(ОП) (В пределах допуст. области напряжений) |
| Потребляемый ток, типовой | 440 мА (при US = 24 В DC) |
| Функция | |
| Управляющее напряжение сигнального контакта | 24 В DC |
| Управляющий ток сигнального контакта | 100 мА |
| Питание | |
| Тип подключения | Вставные винтовые клеммы COMBICON |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 14 |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 75 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -45 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 82 кПа ... 108 кПа (до 1500 м над уровнем моря) |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| Соответствие директиве по ЭМС | МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Критерий B |
| IEC 61000-4-3 (Помехоустойчивость к излучению) Критерий A | |
| IEC 61000-4-4 (Испытание на невосприимчивость к быстрым переходным процессам и всплескам) Критерий A | |
| IEC 61000-4-5 (Испытание на невосприимчивость к выбросу напряжения) Критерий B | |
| IEC 61000-4-6 (Защищенность от помех по цепи питания, наведенных радиочастотными полями) Критерий A | |
| IEC 61000-4-8 (Помехоустойчивость в отношении магнитных полей) Критерий A | |
| МЭК 61000-4-9 (иммунитет от влияния импульсного магнитного поля) Критерий B | |
| EN 55022 (Излучение радиопомех) Критерий B | |
| Помехоустойчивость | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| Функциональность | |
| Базовый набор функций | Неуправляемый коммутатор с функцией Autonegotiation (автосогласование), соответствует стандарту IEEE 802.3, режим коммутации с промежуточным хранением, включает QoS и контакт передачи сообщений. Соответствует МЭК 61850-3 и IEEE 1613. |
| Индикатор состояния | Светодиоды: US1, US2 (резервное питание), Link и активность каждого порта |
| Номер артикула | 2891065 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNN115 |
| GTIN | 4046356764339 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 875 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 660 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
-
MSTB 2,5/ 5-ST - Разъемы для печатной платы 1754504
-
DT-LAN-CAT.6+ - Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Патч-кабель 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Патч-кабель 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Патч-кабель 1408365
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Защита от пыли 2832991
-
FL SEC PAC 4TX - Компонент безопасности Port Guard 2832865
Преимущества для вас
Широкий диапазон рабочих температур -40 °C ... 75 °C
Сообщения с приоритетом QoS (Quality of Service)
Сетевая структура согласно МЭК 61850
IEEE 1613
Контакт передачи сообщений для диагностики электропитания и состояния соединения
Локальные светодиодные индикаторы состояния
Предназначено для использования на трансформаторных подстанциях.
Автосогласование скорости и режима работы, а также автоматическая коммутация упрощают установку и монтаж
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А