Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. Она служит для вывода цифровых сигналов.
IB IL DO 1 AC
-
Модуль Inline
2836748
Клеммный модуль цифрового вывода Inline, без принадлежностей, 1 выход, от 12 до 253 В AC, 500 мА, 3-проводная схема подключения
Подробная информация о продукте
| Конструкция | модульный |
| Количество каналов | 1 |
| Данные по программированию | |
| Код длины (гекс) | C2 |
| Код ID (десят.) | 189 |
| Код длины (дец) | 194 |
| Канал данных процесса | 2 бит |
| Адресное пространство ввода | 0 байт |
| Адресное пространство вывода | 2 бит |
| Канал параметров (PCP) | 0 бит |
| Длина регистра (шина) | 2 бит |
| Телеграмма данных полевой шины | |
| Потребность в параметрических данных | 3 байт |
| Потенциалы: Питание логической схемы (UL) | |
| Электропитание | 7,5 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
| Потребление тока | макс. 35 мА |
| Потенциалы: Питание периферийных устройств | |
| Электропитание | 230 В AC (с помощью регулятора напряжения) |
| Потребление тока | макс. 0,5 A |
| Питание: Модульная электроника | |
| Электропитание | 24 В DC (номинал) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC |
| Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
| Испытательное напряжение: Питание 5 В входной удаленной шины / питание 7,5 В (логическая схема) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 5 В выходной удаленной шины / питание 7,5 В (логическая схема) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 7,5 В (логическая схема) / область периферийных устройств | 2500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Выборочное испытание | 1200 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: область периферийных устройств / FE | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Выход / фаза | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Цифровой: | |
| Наименование, выход | Цифровые выходы |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Способ подключения | 3-проводной |
| Количество выходов | 1 |
| Защитная схема | Защита от перегрузки, защита выходов от короткого замыкания |
| Максимальный выходной ток на 1 канал | 500 мА |
| Максимальный выходной ток на 1 модуль | 500 мА |
| Номинальное напряжение | 230 В AC |
| Диапазон выходного напряжения | 12 В AC ... 253 В AC (с помощью регулятора напряжения) |
| Соединительный штекер Inline | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 28 ... 16 |
| Локальная шина Inline | |
| Тип подключения | Распределитель Inline |
| Чертеж |
|
| Ширина | 12,2 мм |
| Высота | 119,8 мм |
| Глубина | 71,5 мм |
| Указание по размерам | Размеры корпуса |
| Цвет | cерый |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
| Степень защиты | IP20 |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 75 % ... 85 % (Для диапазона температур от -25 °C ... +55 °C необходимо предпринять соответствующие меры по предотвращению высокой влажности воздуха (> 85 %).) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 75 % ... 85 % (hа внешней стороне корпуса допускается кратковременно выпадение небольшого количества конденсата) |
| Степень защиты | I (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2836748 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DRI132 |
| GTIN | 4017918160463 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 61,8 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 61,8 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389091 |
| Страна происхождения | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А