Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. Она служит для передачи цифровых сигналов и предлагает возможность поканальной расширенной диагностики для ошибок: перегрузка, короткое замыкание или обрыв провода Особенности - разъемы для двух цифровых исполнительных элементов - подключение исполнительных элементов при помощи 2-, 3- и 4-проводной схемы - номинальный ток на каждом выходе: 500 мА - общий ток клеммы: 1 A - выходы с защитой от коротких замыканий и перегрузок - распознавание обрыва провода - индикация состояний и диагностических сигналов - диагностика отдельных каналов - настройка параметров выходов при перезагрузке INTERBUS
IB IL 24 EDO 2
-
Модуль Inline
2742599
Клеммный модуль цифрового вывода Inline, без принадлежностей, 2 выхода, 24 В DC, 500 мА, 4-проводная схема подключения, расширенная диагностика, настраиваемые выходы
Подробная информация о продукте
| Конструкция | модульный |
| Количество каналов | 2 |
| Диагностические сообщения | Короткое замыкание или перегрузка цифровых выходов Выдача сообщений об ошибках в виде диагностических кодов (шина), а также индикация с помощью светодиода (D) модуля (мигает с частотой 2 Гц) |
| Данные по программированию | |
| Код длины (гекс) | 41 |
| Код ID (десят.) | 191 |
| Код длины (дец) | 65 |
| Канал данных процесса | 4 бит |
| Адресное пространство ввода | 4 бит |
| Адресное пространство вывода | 4 бит |
| Канал параметров (PCP) | 0 бит |
| Длина регистра (шина) | 4 бит |
| Телеграмма данных полевой шины | |
| Потребность в параметрических данных | 3 байт |
| Потенциалы: Питание логической схемы (UL) | |
| Электропитание | 7,5 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
| Потребление тока | макс. 40 мА |
| Потенциалы: Питание сегментных цепей (US) | |
| Электропитание | 24 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребление тока | макс. 1 A |
| Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
| Испытательное напряжение: Питание 5 В входной удаленной шины / питание 7,5 В (логическая схема) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 5 В выходной удаленной шины / питание 7,5 В (логическая схема) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 7,5 В (логическая схема шины) / питание 24 В (периферийное устройство) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 24 В (периферийное устройство) / заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Цифровой: | |
| Наименование, выход | Цифровые выходы |
| Описание выходов | рсширенная диагностика, параметрируемые выходы |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Способ подключения | 2-, 3-, 4-проводной |
| Количество выходов | 2 |
| Защитная схема | Защита от короткого замыкания, защита от перегрузки |
| Выходное напряжение | 24 В DC (US - 1 В) |
| Максимальный выходной ток на 1 канал | 500 мА |
| Максимальный выходной ток на 1 модуль | 1 A |
| Номинальное напряжение | 24 В DC (Разность напряжений при INenn ≤ 1 В) |
| Номинальная индуктивная нагрузка | 12 Вт |
| Номинальная нелинейная нагрузка | 12 Вт |
| Номинальная активная нагрузка | 12 ВА |
| Реакция на перегрузку | Автоматический перезапуск |
| Реакция на индуктивную перегрузку | Может быть прервана передача сигнала на выходе |
| Характеристика при отключении напряжения | Выход реагирует на напряжение питания без задержки |
| Соединительный штекер Inline | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 28 ... 16 |
| Локальная шина Inline | |
| Тип подключения | Распределитель Inline |
| Сообщения диагностики | |
| Диагностика | Короткое замыкание или перегрузка цифровых выходов |
| Сообщение | Выдача сообщений об ошибках в виде диагностических кодов (шина), а также индикация с помощью светодиода (D) модуля (мигает с частотой 2 Гц) |
| Чертеж |
|
| Ширина | 12,2 мм |
| Высота | 119,8 мм |
| Глубина | 71,5 мм |
| Указание по размерам | Размеры корпуса |
| Цвет | зеленый |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
| Степень защиты | IP20 |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2742599 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DRI132 |
| GTIN | 4017918876784 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 65,4 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 51,09 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389091 |
| Страна происхождения | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А