Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. Она служит для вывода цифровых сигналов.
IB IL 24 DO 4
-
Модуль Inline
2726256
Клеммный модуль цифрового вывода Inline, без принадлежностей, 4 выхода, 24 В DC, 500 мА, 3-проводная схема подключения
Подробная информация о продукте
| Конструкция | модульный |
| Количество каналов | 4 |
| Диагностические сообщения | Короткое замыкание или перегрузка цифровых выходов Выдача сообщений об ошибках в виде диагностических кодов (шина), а также индикация с помощью светодиода (D) модуля (мигает с частотой 2 Гц) |
| Данные по программированию | |
| Код длины (гекс) | 41 |
| Код ID (десят.) | 189 |
| Код длины (дец) | 65 |
| Канал данных процесса | 4 бит |
| Адресное пространство ввода | 0 байт |
| Адресное пространство вывода | 4 бит |
| Канал параметров (PCP) | 0 бит |
| Длина регистра (шина) | 4 бит |
| Телеграмма данных полевой шины | |
| Потребность в параметрических данных | 3 байт |
| Потребность в конфигурационных данных | 4 байт |
| Потенциалы: Питание логической схемы (UL) | |
| Электропитание | 7,5 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
| Потребление тока | макс. 44 мА |
| Потенциалы: Питание сегментных цепей (US) | |
| Электропитание | 24 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребление тока | макс. 2 A |
| Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
| Испытательное напряжение: Питание 5 В входной удаленной шины / питание 7,5 В (логическая схема) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 5 В выходной удаленной шины / питание 7,5 В (логическая схема) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 7,5 В (логическая схема шины) / питание 24 В (периферийное устройство) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 24 В (периферийное устройство) / заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Цифровой: | |
| Наименование, выход | Цифровые выходы |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Способ подключения | 2-, 3-проводной кабель |
| Количество выходов | 4 |
| Защитная схема | Защита от перегрузки, защита выходов от короткого замыкания; электронный |
| Выходное напряжение | 24 В DC (US - 1 В) |
| Ограничение индуктивного запирающего напряжения | -46 В ... -15 В |
| Максимальный выходной ток на 1 канал | 500 мА |
| Максимальный выходной ток на 1 модуль | 2 A |
| Номинальное напряжение | 24 В DC (Разность напряжений при INenn ≤ 1 В) |
| Выходное напряжение в отключенном состоянии | макс. 2 В |
| Выходной ток в отключенном состоянии | макс. 300 мкA |
| Номинальная индуктивная нагрузка | 12 ВА (1,2 Гн, 50 Ом) |
| Номинальная нелинейная нагрузка | 12 Вт |
| Номинальная активная нагрузка | 12 Вт (48 Ом) |
| Задержка сигнала при отключении одной активной индуктивной нагрузки | тип. 50 мс (1,2 Гн, 50 Ом) |
| Задержка сигнала при отключении одной нелинейной номинальной нагрузки | тип. 1 мс |
| Задержка сигнала при отключении одной активной номинальной нагрузки | тип. 1 мс |
| Задержка сигнала при включении одной активной индуктивной нагрузки | тип. 100 мс (1,2 Гн, 50 Ом) |
| Задержка сигнала при включении одной нелинейной номинальной нагрузки | тип. 100 мс (при частоте переключения до 8 Гц, при превышении этой частоты нагрузка индикатора (лампы) является активной нагрузкой) |
| Задержка сигнала при включении одной активной номинальной нагрузки | тип. 100 мкс |
| Максимальная частота переключения при номинальной индуктивной нагрузке | макс. 0,5 Гц (1,2 Гн, 50 Ом) |
| Максимальная частота переключения при номинальной нелинейной нагрузке | макс. 300 Гц (Эта частота переключения зависит от выбранной скорости передачи данных, количества подключенных к шине оконечных устройств, структуры шины, используемого программного обеспечения, а также от компьютерной системы или системы управления.) |
| Максимальная частота переключения при номинальной активной нагрузке | макс. 300 Гц (Эта частота переключения зависит от выбранной скорости передачи данных, количества подключенных к шине оконечных устройств, структуры шины, используемого программного обеспечения, а также от компьютерной системы или системы управления.) |
| Время отклика при коротком замыкании | ca. 850 ms |
| Время отклика при активной перегрузке | ca. 3 s |
| Частота перезапуска при нелинейной нагрузке | 250 Hz |
| Частота перезапуска при активной нагрузке | 250 Гц |
| Реакция на перегрузку | Автоматический перезапуск |
| Реакция на индуктивную перегрузку | Может быть прервана передача сигнала на выходе |
| Характеристика при отключении напряжения | Выход реагирует на напряжение питания без задержки |
| Однократный, энергия в режиме без нагрузки | 400 мДж |
| Стойкость обратного напряжения к коротким импульсам | стойкость к обратному напряжению |
| Отключение при перенапряжении | мин. 0,7 A |
| Выходной ток при обрыве массы в отключенном состоянии | макс. 25 мА |
| Соединительный штекер Inline | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 28 ... 16 |
| Локальная шина Inline | |
| Тип подключения | Распределитель Inline |
| Скорость передачи данных | 500 кбит/с |
| Сообщения диагностики | |
| Диагностика | Короткое замыкание или перегрузка цифровых выходов |
| Сообщение | Выдача сообщений об ошибках в виде диагностических кодов (шина), а также индикация с помощью светодиода (D) модуля (мигает с частотой 2 Гц) |
| Чертеж |
|
| Ширина | 12,2 мм |
| Высота | 119,8 мм |
| Глубина | 71,5 мм |
| Указание по размерам | Размеры корпуса |
| Цвет | зеленый |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2726256 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DRI132 |
| GTIN | 4017918168117 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 64,2 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 49,89 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389091 |
| Страна происхождения | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
4 цифрого выхода
2- и 3-проводная схема подключения исполнительных устройств
Номинальный ток на каждом выходе: 500 мА
Полный ток клеммного модуля: 2 A
Выходы с защитой от коротких замыканий и перегрузок
Индикаторы состояния и диагностики
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А