IB IL 24 DO 2 - Модуль Inline
2740106

Клеммный модуль цифрового вывода Inline, без принадлежностей, 2 выхода, 24 В DC, 500 мА, 4-проводная схема подключения

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия

Преимущества для вас

2 цифровых выхода
Выходы с защитой от коротких замыканий и перегрузок
Индикаторы состояния и диагностики
2-, 3- и 4-проводная схема подключения исполнительных устройств
Полный ток клеммного модуля: 1 A
Номинальный ток на каждом выходе: 500 мА