CABLE-D37F-2XD15F-ETHA/...
-
Кабель
1530082
Подготовленный круглый кабель; кyправление: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; подключение 1: Гнездовая контактная часть разъема D-SUB (1x 37-контактный); подключение 2: Гнездовая контактная часть разъема D-SUB (2x 15-контактный); длина кабеля: различная
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Системный кабель |
| Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
| Изоляция | Функциональная изоляция |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP00 |
| Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 (Место установки) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (монтаж на жестких кабеленесущих конструкциях) | -40 °C ... 70 °C (монтаж на жестких кабеленесущих конструкциях) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (подвижный монтаж) | -10 °C ... 70 °C (подвижный монтаж) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
| Высота | ≤ 2000 м |
| Рабочее напряжение (AC) | ≤ 30 В AC |
| Рабочее напряжение (DC) | ≤ 60 В DC |
| Нормальный режим работы | 100 % ED |
| Ток (на цепь, 50 °C) | ≤ 1 A (в развернутом состоянии, см. ограничение рабочих характеристик) |
| Ток (на цепь, 70 °C) | ≤ 0,6 A (в развернутом состоянии, см. ограничение рабочих характеристик) |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Расчетное напряжение изоляции | 63 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,6 кВ |
| Поддерживаемые устройства управления: SIEMENS ET 200SP HA | |
| Подходящий терминальный блок | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| Подходящий периферийный модуль | 6DL1131-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1132-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| Длина кабеля | различная |
| 10X0.14 [ПВХ] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| Полюсов | 10 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | 10X0.14 [ПВХ] |
| Тип проводника | Подготовленный круглый кабель |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,16 мм |
| AWG, сигнальная линия | 26 |
| Сечение жил кабеля | 10x 0,14 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1 мм ±0,03 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 6,10 мм ±0,4 мм |
| Внешняя оболочка, материал | Полутвердый ПВХ |
| Внешняя оболочка, цвет | серый |
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
| Проводники - сопротивление | ≤ 145 Ом/км (20 °C) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км (20 °C) |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 52 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 98 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000 |
| Без галогенов | нет |
| Негорючесть | МЭК 60332-1-2 (труба) |
| VDE 0842, часть 332-1-2 (труба) | |
| МЭК 60332-3-22 (труба) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| Маслостойкость | от случайных брызг (труба) |
| Исполнение кабеля | Разветвительный кабель для двух модулей |
| Цветовой код: Одножильный кабель | |
| черный | D-SUB 37 X1 (1) = D-SUB15 X2 (1) |
| коричневый | D-SUB 37 X1 (2) = D-SUB15 X2 (2) |
| красный | D-SUB 37 X1 (3) = D-SUB15 X2 (3) |
| оранжевый | D-SUB 37 X1 (4) = D-SUB15 X2 (4) |
| желтый | D-SUB 37 X1 (5) = D-SUB15 X2 (5) |
| зеленый | D-SUB 37 X1 (6) = D-SUB15 X2 (6) |
| синий | D-SUB 37 X1 (7) = D-SUB15 X2 (7) |
| фиолетовый | D-SUB 37 X1 (8) = D-SUB15 X2 (8) |
| серый | D-SUB 37 X1 (17) = D-SUB15 X2 (9) |
| белый | D-SUB 37 X1 (36) = D-SUB15 X2 (10) |
| черный | D-SUB 37 X1 (9) = D-SUB15 X3 (1) |
| коричневый | D-SUB 37 X1 (10) = D-SUB15 X3 (2) |
| красный | D-SUB 37 X1 (11) = D-SUB15 X3 (3) |
| оранжевый | D-SUB 37 X1 (12) = D-SUB15 X3 (4) |
| желтый | D-SUB 37 X1 (13) = D-SUB15 X3 (5) |
| зеленый | D-SUB 37 X1 (14) = D-SUB15 X3 (6) |
| синий | D-SUB 37 X1 (15) = D-SUB15 X3 (7) |
| фиолетовый | D-SUB 37 X1 (16) = D-SUB15 X3 (8) |
| серый | D-SUB 37 X1 (18) = D-SUB15 X3 (9) |
| белый | D-SUB 37 X1 (37) = D-SUB15 X3 (10) |
| Уровень полевых устройств | |
| Тип подключения | Гнездовая контактная часть разъема D-SUB |
| Резьба винтов | UNC 4-40 |
| Количество точек подключения | 2 |
| Полюсов | 15 |
| Момент затяжки | 0,2 Нм |
| Циклы установки | > 200 |
| Уровень управления | |
| Тип подключения | Гнездовая контактная часть разъема D-SUB |
| Резьба винтов | UNC4-40 |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 37 |
| Момент затяжки | 0,2 Нм |
| Циклы установки | > 200 |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178 |
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Номер артикула | 1530082 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Ключ изделия | DK225S |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 779 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 779 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000237 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(a)-I, 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А