Интерфейсный модуль - VIP-3/SC/HD44SUB/F
2322427

Модуль VARIOFACE с винтовыми зажимами и гнездовым мини-разъемом D-SUB high density (высокой плотности) устанавливается на монтажную рейку NS 35, количество полюсов 44, ширина: 135 мм


Подробная информация о продукте




Полюсов 44

Номинальное напряжение UN 25 В AC
60 В DC
Макс. нагрузочная способность на ответвление 1 A

Уровень полевых устройств
Подключение согласно стандарту МЭК / EN 
Тип подключения Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции 8 мм
Резьба винтов M3
Полюсов 26
Сечение жесткого провода 0,2 мм² ... 4 мм²
Сечение гибкого провода 0,2 мм² ... 2,5 мм²
Сечение проводника AWG 24 ... 12
Уровень управления
Тип подключения коммутационная плата D-SUB High Density
Количество точек подключения 1
Полюсов 44

Индикатор состояния Нет
Индикатор состояния имеется Нет

Размерный чертеж
Ширина 82,9 мм
Высота 69 мм
Глубина 62 мм

Цвет cерый
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Тип изоляционного материала, корпус Полиамид РА, неусиленный

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -20 °C ... 70 °C

Стандарты / нормативные документы EN 50178

Тип монтажа Установка на монтажной рейке
Монтажное положение на выбор

Ключ заказа 2322427
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Страница каталога Стр. 558 (C-5-2019)
GTIN 4046356451727
Вес/шт. (с упаковкой) 213,9 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 213,9 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения US


ECLASS

ECLASS-9.0 27141152
ECLASS-10.0.1 27141152
ECLASS-11.0 27141152

ETIM

ETIM 6.0 EC002780

UNSPSC

UNSPSC 19.0 39121432
UNSPSC 20.0 39121432
UNSPSC 21.0 39121432

cUL Recognized

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN Номинальный ток IN Сечение AWG Сечение мм2
125 В 1 A 30 - 12

UL Recognized

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN Номинальный ток IN Сечение AWG Сечение мм2
125 В 1 A 30 - 12

EAC


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Преимущества для вас

Винтовой зажим
Соединение 1:1