Интерфейсный модуль - VIP-2/SC/D15SUB/M/LED
2322155

Модуль VARIOFACE с винтовыми зажимами и штыревым мини-разъемом D-SUB, для установки на монтажные рейки NS 35, со светодиодом, число полюсов: 15


Подробная информация о продукте




Полюсов 15
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения II
Степень загрязнения 2

Номинальное напряжение UN 24 В DC
Макс. нагрузочная способность на ответвление 2,5 A

Уровень полевых устройств
Подключение согласно стандарту МЭК / EN 
Тип подключения Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции 8 мм
Резьба винтов M3
Сечение жесткого провода 0,2 мм² ... 4 мм²
Сечение гибкого провода 0,2 мм² ... 2,5 мм²
Сечение проводника AWG 24 ... 12
Уровень управления
Тип подключения Штыревой разъем D-SUB
Количество точек подключения 1
Полюсов 15

Индикатор состояния LED
Индикатор состояния имеется есть

Размерный чертеж
Ширина 50 мм
Высота 65,5 мм
Глубина 45,1 мм

Цвет cерый
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Тип изоляционного материала, корпус Полиамид 6, цвет зеленый

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -20 °C ... 70 °C

Стандарты / нормативные документы МЭК 60664
DIN EN 50178

Тип монтажа Установка на монтажной рейке
Монтажное положение на выбор


Ключ заказа 2322155
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Страница каталога Стр. 571 (C-5-2017)
GTIN 4046356451772
Вес/шт. (с упаковкой) 115,8 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 115,8 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения US



CSA

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 24 В
Номинальный ток IN 2 A
AWG/kcmil 28-12
Сечение, мин. 28 мм²
Сечение, макс. 12 мм²

UL Recognized

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 24 В
Номинальный ток IN 2 A
AWG/kcmil 28-12
Сечение, мин. 30 мм²
Сечение, макс. 12 мм²

cUL Recognized

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 24 В
Номинальный ток IN 2 A
AWG/kcmil 28-12
Сечение, мин. 30 мм²
Сечение, макс. 12 мм²

EAC

CSAus

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 24 В
Номинальный ток IN 2 A
AWG/kcmil 28-12
Сечение, мин. 28 мм²
Сечение, макс. 12 мм²

cULus Recognized

cCSAus


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Преимущества для вас

9...50-полюсн.
Металлическое основание
Согласно МЭК 60603-13
Соединение 1:1
Винтовой зажим