VFC-PT/D15SUB/M
-
Интерфейсный модуль
1278800
VARIOFACE Front Connect, интерфейсный модуль 1:1 D-SUB с фронтальными зажимами push-in и штыревой планкой D-SUB, число контактов: 15, ширина: 19 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Быстрая, наглядная и безошибочная кабельная разводка при помощи клемм push-in с фронтальным подключением
Сокращение требуемого пространства в шкафу управления до 60 % по сравнению с обычными решениями за счет использования инновационной конструкции шириной 19 мм
Подключение plug & play к удаленному уровню ввода-вывода и полевому уровню при помощи большого ассортимента системной кабельной разводки Phoenix Contact
Оптимальная поддержка децентрализованной периферии благодаря высокой гибкости и узкой конструкции
Оптические и тактильные характеристики в соответствии с современными системами удаленного ввода-вывода