DFLK 34
-
Интерфейсный модуль
2280268
Проходной модуль VARIOFACE реализует соединение 1:1 между вставными винтовыми клеммами и штыревой колодкой IDC / FLK (2,54 мм, количество полюсов 34).
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Интерфейсный модуль |
| Серия изделий | VARIOFACE |
| Полюсов | 34 |
| Режим работы | 100 % ED |
| Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
| Изоляция | Функциональная изоляция |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Рабочее напряжение (AC) | ≤ 30 В AC |
| Рабочее напряжение (DC) | ≤ 60 В DC |
| Ток (на ветвь) | ≤ 1 A |
| Ток (Суммарный ток) | ≤ 34 A (50 °C) |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Расчетное напряжение изоляции | 63 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,6 кВ (1,2 / 50 мкс) |
| Подключение 1 (уровень управления) | |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60603-13 |
| Тип подключения | IDC/FLK штыревой разъем |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 34 |
| Циклы установки | > 50 |
| Размер шага | 2,54 мм |
| Подключение 2 (полевой уровень) | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Полюсов | 16 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение жестких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| 0,25 мм² ... 2,5 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
| 0,25 мм² ... 2,5 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
| Сечение гибких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| 0,25 мм² ... 0,75 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
| 0,5 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник TWIN с пластмассовой втулкой) | |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Размер шага | 5 мм |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 39,88 мм |
| Высота | 103,4 мм |
| Глубина | 47,24 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Тип изоляционного материала, корпус | Полиамид 6.6, цвет зеленый |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты (Модуль) | IP20 |
| Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
| Высота | ≤ 2000 м |
| UKCA | |
| Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | EN IEC 60664-1 |
| Тип монтажа | Монтаж на заднюю стенку |
| Монтажное положение | на выбор |
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Номер артикула | 2280268 |
| Упаковочная единица | 5 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Ключ изделия | DK21C1 |
| GTIN | 4017918054373 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 108,4 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 108,4 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А