LUMGATE MCU
-
Световой модулятор
1357190
Развязка главной платы Lumgate 277 2DI/DOR/1AO.
Развязка главной платы Lumgate 277 2DI/DOR/1AO.
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Модуль | |
| Код ID (десят.) | 51 |
| Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | 33 |
| Адресное пространство ввода | 16 бит |
| Адресное пространство вывода | 16 бит |
| Питание: Модульная электроника | |
| Способ подключения | Контакты для пайки волной припоя |
| Электропитание | макс. 5 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 4,5 В DC ... 5,5 В DC -10 % ... +10 % |
| Потребляемый ток | макс. 130 мА |
| Потребляемая мощность | 0,65 Вт |
| Цифровой: | |
| Наименование, вход | Цифровые входы |
| Количество входов | 2 (Open Collector) |
| Тип подключения | Контакты для пайки волной припоя |
| Аналоговый: | |
| Наименование, выход | Аналоговый выход |
| Количество выходов | 1 |
| Разрешение преобразователя D/A | 8 бит |
| Выходной сигнал, ток | 2 мА |
| Цифровой: | |
| Наименование, выход | Цифровые выходы |
| Количество выходов | 2 |
| Выходное напряжение | 5 В DC |
| Выходной ток | 100 мА |
| Скорость передачи данных | 500 kBaud |
| Ширина | 64,5 мм |
| Высота | 32 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 65 °C |
| Степень защиты | IP00 |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 гПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 90 % (согласно DIN EN 61131-2) |
| 5 % ... 95 % (до 45 °C согласно EN 60068-2-78:2013) | |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 90 % (согласно DIN EN 61131-2) |
| Тип монтажа | Резьбовой монтаж |
| Номер артикула | 1357190 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
| Ключ изделия | DREDIA |
| GTIN | 4063151684570 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 38,23 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 500 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389091 |
| Страна происхождения | DE |
| ECLASS-13.0 | 27111005 |
| ECLASS-15.0 | 27111005 |
| ETIM 9.0 | EC000533 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | c13ad9d5-d90e-4cd5-9049-84870d7b7133 |