Этот датчик со встроенным тензометрическим датчиком является важным компонентом для контроля нагрузки (система контроля ротора (RM-S)) на лопастях роторов ветросиловых установок.RM-S применяется для измерения и непрерывного контроля нагрузок и изгибающих моментов, фактически возникающих в лопасти ротора. Это позволяет осуществлять управление установкой с оптимизацией нагрузки и продлевать срок службы лопасти ротора. При этом можно своевременно выявлять и тщательно изучать изменения в структуре материала лопасти ротора, тем самым предотвращая крупные ремонтные работы и сопутствующие повреждения. Датчик устанавливается на внутреннюю сторону лопасти ротора. Связь с вышестоящим контроллером осуществляется по протоколу IO-Link. Для крепления требуется монтажный комплект WIL-RM-S-MP (см. принадлежности). На каждую лопасть ротора требуется четыре датчика и четыре монтажных комплекта. Датчик входит в продуктовую линейку системы контроля лопастей ротора Blade Intelligence для ветросиловых установок. Эта система состоит из таких основных компонентов, как датчики для обнаружения обледенения, контроля нагрузки, измерения тока молнии и мониторинга целостности конструкции, специально разработанные для применения на лопасти ротора. Датчики индивидуально комбинируются. Данные датчиков передаются через коммуникационный модуль IO-Link на общий анализатор. Анализатор доступен в качестве готового блока коммутационных устройств (см. принадлежности). Для заказа альтернативных решений вместо готового блока коммутационных устройств обращайтесь в местное представительство Phoenix Contact. Систему контроля лопастей ротора Blade Intelligence можно надежно встраивать в имеющиеся установки.
WIL-RM-S-P
-
Датчик
1534629
Датчик для измерения нагрузки на лопасти ротора ветросиловой установки, связь по IO-Link, устойчивый к истиранию, винтовое крепление на монтажном комплекте. Монтажный комплект можно заказать отдельно (см. принадлежности).
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Простой и быстрый ввод в эксплуатацию
Повышенный КПД установки благодаря регулированию с оптимизацией нагрузки
Повышенный уровень надежности установки благодаря превентивному контролю лопасти ротора
Плановый ремонт благодаря своевременному оповещению об отклонениях
Сокращение затрат за счет предотвращения длительного времени простоев установки
Используется в комбинации с другими датчиками продуктовой линейки Blade Intelligence