Все «Датчики окружающей среды Solarline» (SOL-ES) являются принадлежностями для метеостанции Phoenix Contact. Они особенно подходят для регистрации погодных данных в фотогальванических установках.
Соответствующий монтажный материал можно заказать в принадлежностях.
SOL-ES-SR100-D1
-
Датчик
1927015
Пиранометр от Hukx, для измерения интенсивности облучения в Вт/м2 с углом раскрытия 180°. Измеренное значение может передаваться по Modbus/RTU (RS-485). Соответствует классу точности В («First Class») согласно ISO 9060.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Соответствует МЭК 61724-1, класс B
Включая сертификат об испытаниях по ISO 9060 для классификации вторичного стандарта
Эффективная организация калибровки и обслуживания