Все датчики серии «Solarline Environment Sensors» (SOL-ES) применяются в погодной станции Phoenix Contact с plug & play (см. принадлежности). Они особенно подходят для регистрации погодных данных в фотогальванических установках.
ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ
Необходимые принадлежности
Для подключения датчика SOL-ES-PRO-RC к метеорологической станции Phoenix Contact требуется отдельный штекерный соединитель M12 (артикул № 1424668, см. «Принадлежности»).
Настройки Modbus/RTU
Адрес Modbus, скорость передачи и формат передачи настроены на заводе таким образом, чтобы они были совместимы со всеми другими метеорологическими датчиками SOL-ES (адрес: 90, скорость передачи: 19200, формат передачи: 8E1).
Дополнительная наклейка с заводскими настройками Modbus прикреплена к датчику под паспортной табличкой.
SOL-ES-PRO-RC
-
Датчик
1074982
Датчик солнечного излучения на базе кремния от IMT Technology GmbH, тип Si-RS485TC-T-MB, измеряет силу излучения в Вт/м2. Измеренное значение может передаваться по Modbus/RTU (RS-485).
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
С внутренним измерением температуры
Соответствует МЭК 61724-1, класса A (наивысшая точность)