TMCP SOCKET M
-
Корпуса разъема
0916589
Элемент монтажной колодки, 2-полюсный, для установки двух автоматических выключателей (по одному на каждый полюс)
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Базовый элемент |
| Конструкция | Корпуса разъема |
| Количество точек подключения | 2 |
| Количество рядов | 1 |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень загрязнения | 2 |
| Тип предохранителя | Автомат |
| Расчетное импульсное напряжение | 2,5 кВ |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0 ВА |
| Общая информация | |
| Рабочее напряжение | 433 В (AC) |
| Номинальный ток IN | 50 A (Вход LINE) |
| 25 A (Выход LOAD) | |
| Pасчетное напряжение | 433 В (AC) |
| 65 В (DC) | |
| Расчетное импульсное напряжение Ui | 1500 В |
| Номинальный ток IN | 50 A |
| Расчетное импульсное напряжение | 2,5 кВ |
| Способ задействования | НЗ и НО контакты |
| Вспомогательный контакт | |
| Наименование, подключение | Вход |
| Рабочее напряжение, максимальное Umax постоянного тока | 65 В |
| Рабочее напряжение, максимальное Umax переменного тока | 250 В (AC) |
| Максимальный рабочий ток Iмакс. | 10 A (Вход) |
| Вспомогательный контакт | |
| Наименование, подключение | Выход |
| Рабочее напряжение, максимальное Umax постоянного тока | 65 В (DC) |
| Рабочее напряжение, максимальное Umax переменного тока | 250 В (AC) |
| Максимальный рабочий ток Iмакс. | 1 A |
| Сброс | |
| Входное напряжение | 24 В (Спадающий фронт) |
| Тип подключения | Пружинные зажимы |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Вход | |
| Тип подключения | Пружинные зажимы |
| Длина снятия изоляции | 15 мм |
| Сечение гибкого проводника мин. | 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 10 мм² |
| Сечение жесткого проводника мин. | 1,5 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 10 мм² |
| Выход | |
| Тип подключения | Пружинные зажимы |
| Длина снятия изоляции | 12 мм |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,25 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 4 мм² |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,25 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 4 мм² |
| Сигналы управления | |
| Тип подключения | Пружинные зажимы |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,25 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,25 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сигналы управления | |
| Тип подключения | Пружинные зажимы |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,25 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 1,5 мм² |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,25 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 1,5 мм² |
| Ширина | 25 мм |
| Высота | 115 мм |
| Высота NS 35/15 | 118 мм |
| Высота NS 35/7,5 | 110,5 мм |
| Глубина | 110,5 мм |
| Цвет | черный (RAL 9005) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Изоляционный материал | PA-F |
| Механические данные | |
| Открытая боковая стенка | Да |
| Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
| Номер артикула | 0916589 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
| Код продажи | 04 |
| Ключ изделия | CLA191 |
| GTIN | 4017918600921 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 108,2 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 97 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140492 |
| ECLASS-15.0 | 27140492 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002936 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 1,85 кг CO2e |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
TMCP SB - Перемычка 0916602
-
FBST 500 TMCP - Нарезаемые перемычки 0916615
-
FBST 500-PLC BU - Нарезаемые перемычки 2966692
-
FBST 500-PLC RD - Нарезаемые перемычки 2966786
-
TMCP CONNECT LR - Концевая крышка 0916592
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1051003
-
E/UK 1 - Концевой фиксатор 1201413
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201028
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201358
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-рейка перфорацией 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
Преимущества для вас
Быстрый монтаж и сокращение объема кабельной разводки благодаря возможностям шунтирования
Возможность расширения благодаря модульной конструкции
Автоматическое создание групповой удаленной сигнализации при помощи встроенной системы
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А