EM SWD-ADAPTER
-
Адаптер
2902776
Адаптер SmartWire-DT™ для гибридных пускателей CONTACTRON, со входом "Enabel" для безопасного отключения до PLe/ SIL 3.
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Адаптеры |
| Применение | Подключение к SmartWire-DT™ |
| Режим работы | 100 % ED |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Наименование, вход | Разрешающий вход |
| Номинальное напряжение цепи управления UC | 24 В DC |
| Уровень переключения "High" (высокий) | > 19,2 В DC |
| Уровень переключения "Low" (низкий) | < 9,6 В DC |
| Уровень переключения | зависит от коммутационного устройства |
| Номинальный ток цепи управления IC | 5 мА |
| Активированный вход | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 4 |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1 мм² |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 18 |
| SmartWire™-DT | |
| Тип подключения | Штыревая планка |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 8 |
| Указание | для SmartWire-DT приборный разъем SWD4-8SF2-5 PXC |
| Данные: SmartWire™-DT | |
| Скорость передачи данных | 125 kBd / 250 kBd |
| Тип подключения | Штыревой разъем, 8-полюсный |
| Потребление тока IAUX | 120 мА |
| Потребляемый ток IPOW | 25 мА |
| Чертеж |
|
| Ширина | 22,5 мм |
| Высота | 165 мм |
| Глубина | 114,5 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Материал корпуса | PBT |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 60947-1 |
| EN 60947-1 |
| Указания по монтажу | на гибридный пускатель CONTACTRON |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 2902776 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DK7455 |
| GTIN | 4046356701037 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 114,68 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 114 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
-
ELR H5-IES-SC-SWD/500AC-2 - Гибридный пускатель 2903117
-
ELR H5-IES-SC-SWD/500AC-9 - Гибридный пускатель 2903118
-
ELR H51-IESSC-24DC500AC-06 - Гибридный пускатель 2902746
-
ELR H51-IESSC-24DC500AC-2 - Гибридный пускатель 2902744
-
ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - Гибридный пускатель 2902745
-
ELR H51-9-DIN-RAIL-SET - Гибридный пускатель 2902954
-
ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-0,6 - Гибридный пускатель 2900582
-
ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-2 - Гибридный пускатель 2900414
-
ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-9 - Гибридный пускатель 2900421
-
ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-0,6 - Гибридный пускатель 2900566
-
ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-2 - Гибридный пускатель 2900567
-
ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-9 - Гибридный пускатель 2900569
-
ELR W3- 24DC/500AC- 2I - Гибридный пускатель 2297031
-
ELR W3- 24DC/500AC- 9I - Гибридный пускатель 2297057
-
ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-0,6 - Гибридный пускатель 2900573
-
ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-2 - Гибридный пускатель 2900574
-
ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-9 - Гибридный пускатель 2900576
-
ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-0,6 - Гибридный пускатель 2900542
-
ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-2 - Гибридный пускатель 2900543
-
ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-9 - Гибридный пускатель 2900545
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А