Многофункциональные предохранительные реле

Гибкая безопасность для современных концепций машин и установок
Машина на производстве
Многофункциональные предохранительные реле PSRuni

Многофункциональные предохранительные реле PSRuni L и PSRuni S

Все функции обеспечения безопасности в одном устройстве – компактном, гибком и эффективном Многофункциональные предохранительные реле PSRuni

В серии изделий PSRuni компания Phoenix Contact предлагает новое поколение многофункциональных предохранительных реле, которые могут контролировать до четырех функций обеспечения безопасности в одном устройстве. Это решение сочетает в себе максимальную гибкость, интуитивно понятное управление и особенно высокие стандарты безопасности для широкого спектра промышленных применений.

Многофункциональное предохранительное реле PSRuni позволяет одновременно контролировать важные для безопасности функции, такие как

  • Кнопка аварийного останова
  • Световой барьер
  • Электромагнитный выключатель
  • Блокировка защитной двери
  • Устройства для двухпозиционного управления типа IIIA и IIIC
  • 4-проводные монтажные планки или нажимные коврики

Это означает, что одно реле заменяет несколько обычных модулей и позволяет сократить трудоемкость монтажа, занимаемое пространство и расходы.

Преимущества

  • Универсальное применение благодаря охвату всех общих функций обеспечения безопасности
  • Гибкое согласование с индивидуальными требованиями
  • Экономия места и эффективный контроль до четырех функций обеспечения безопасности в одном устройстве
  • Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря простой конфигурации
  • Возможность использования в системах до самого высокого уровня безопасности SIL 3/PL e

Индивидуальные варианты конфигурации Быстрый ввод в эксплуатацию и простое техническое обслуживание

Конфигурирование с помощью вращающегося кодировочного переключателя напрямую на устройстве
Конфигурирование на основе программного обеспечения через соединение USB-C
Подтверждение настроек конфигурации непосредственно на устройстве
Конфигурирование с помощью вращающегося кодировочного переключателя напрямую на устройстве

PSRuni L обеспечивает быструю и интуитивно понятную настройку непосредственно (локально) на устройстве:

  • Без ПК
  • Дополнительное программное обеспечение не требуется
  • Все настройки могут быть немедленно изменены с помощью вращающегося кодировочного переключателя

Такой подход экономит время, снижает сложность и позволяет быстро вносить коррективы непосредственно в производственную среду.

Конфигурирование на основе программного обеспечения через соединение USB-C

PSRuni S обеспечивает гибкое, программное конфигурирование, отвечающее самым высоким требованиям:

  • Стандартизированный интерфейс USB-C
  • Бесплатное ПО clipx ENGINEER Device Parameterization

PSRuni S – это модульная система для создания индивидуальных концепций безопасности: В дополнение к классическим функциям обеспечения безопасности можно гибко определить логические связи, поведение при запуске, поведение сигнального выход, типы задержки, а также sowie временные параметры.

Подтверждение настроек конфигурации непосредственно на устройстве

Все сделанные настройки конфигурации физически подтверждаются на устройстве.

Машиностроение и производство оборудования

Использование PSRuni в машиностроении и производстве оборудования

Типичные области применения Бесшовная интеграция и простая установка

  • Машиностроение и производство оборудования
  • Серийное и специальное машиностроение
  • Технология упаковки
  • Робототехника и манипулирование
  • Модулированные производственные линии
  • Пищевая промышленность и производство напитков
Безопасный аварийный останов с PSRuni

Безопасный аварийный останов с PSRuni

Для использования в новых и существующих установках PSRuni предлагает:

  • Соединение проводов для кабельной разводки без использования инструментов
  • Подключение plug & play к распространенным датчикам и исполнительным элементам
  • Простая установка без сложных схем разводки

В модульных линиях или связанных машинах PSRuni обеспечивает эффективную, наглядную и перспективную архитектуру безопасности.

Обзор продукции

Подберите подходящее решение для своего приложения.

PSRuni L
PSRuni S
PSRuni L

Локальное конфигурирование непосредственно на устройстве – быстро и просто

PSRuni S

Конфигурирование на основе программного обеспечения через интерфейс USB-C – гибкость и возможность расширения

Количество функций обеспечения безопасности Контроль до двух функций обеспечения безопасности Контроль от двух до четырех функций обеспечения безопасности
Функции обеспечения безопасности 2-канальный, 1-канальный, OSSD, нажимной коврик, антивалентный, THC тип III A 2-канальный (с контролем одновременности), 1-канальный, OSSD, нажимной коврик, антивалентный, THC тип III C
Конфигурирование Вращающийся кодировочный переключатель на устройстве ПО clipx ENGINEER Device Parameterization
Логическая схема обеспечения безопасности Твердо определенный Свободно настраиваемый
Типы задержки Без задержки Без задержки, задержка включения (0,1 с ... 300 с), задержка возврата (0,1 с ... 300 с)
Сертификация SIL 3 (уровень полноты безопасности) / PL e (уровень эффективности защиты) SIL 3 (уровень полноты безопасности) / PL e (уровень эффективности защиты)
К списку продукции К списку продукции