FA MCR-EX-HT-TS-I-OLP-PT
-
Transdutor para sensor de temperatura
2908743
O transmissor para cabeçote com alimentação por loop de saída transmite até dois sinais de sensores RTD e TC, bem como de emissores de resistência e de tensão, via comunicação HART ou 4 ... 20 mA, configurável. SIL 2/3, segurança intrínseca.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
Tipo de produto | Temperature transmitter |
Família de produtos | Field Analog |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 2 |
Resposta ao degrau (0-99%) | 0,8 s (TC) |
Isolamento galvânico Entrada/saída | |
Tensão de teste | 2 kV AC |
Alimentação | |
Faixa de tensão de alimentação | alimentação por loop, sem necessidade de alimentação externa |
11 V ... 42 V (Padrão) | |
11 V ... 32 V (SIL ativo) | |
11 V ... 30 V (Ex) |
Medição | |
Faixa de tensão de entrada | -20 mV ... 100 mV |
Tipos de sensores utilizados (RTD) | Sensores de Pt, Ni, Cu: 2, 3 e 4 condutores |
Tipos de sensores utilizados (TC) | A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U |
Faixa de medição de temperatura | -250 °C ... 2500 °C (Faixa depende do tipo de sensor) |
-200 °C ... 850 °C (Pt 100) | |
Tolerância de faixa de medição da temperatura | > 10 K (RTD) |
> 50 K (TC) | |
Faixa de resistência linear | 10 Ω ... 2000 Ω (Faixa de medição mínima: 10 Ω) |
Sinal | |
Sinal de saída corrente | 4 mA ... 20 mA (HART) |
20 mA ... 4 mA (HART) | |
Sinal de saída corrente máxima | 23 mA |
Carga resistiva | (UL - 11 V) / 0,023 A |
Codificação HART | FSK ± 0,5 mA |
Versão HART | 7 |
Velocidade de transmissão | 1200 Baud |
Filtro de frequência da rede elétrica | 50/60 Hz |
Resistência de comunicação | ≥ 250 Ω |
Retardo de ligação | ca. 10 s (HART) |
ca. 28 s (Valor de medição) |
Tipo de conexão | Conexão Push-in |
Comprimento de decapagem | 10 mm |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 16 |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP33 (no caso de instalação embutida na caixa de campo IP66/67, NEMA 4X) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 85 °C |
-40 °C ... 70 °C (SIL ativo) | |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -50 °C ... 100 °C |
Altitude | ≤ 4000 m (através de NN) |
Classe climática | C1 |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (Condensação admissível) |
CE | |
Certificado | Conformidade CE |
ATEX | |
Identificação | II 1G Ex ia IIC T6...T4 Ga |
II 2G Ex ia IIC T6...T4 Gb | |
Certificado | EPS 17 ATEX 1 130 X |
IECEx | |
Identificação | Ex ia IIC T6...T4 Ga |
Ex ia IIC T6...T4 Gb | |
Certificado | IECEx EPS 17.0076X |
UL, EUA / Canadá | |
Identificação | UL 61010 Recognized |
FM | |
Identificação | NI / Class I / Div. 1, 2 / Group ABCD T6/T5/T4 |
IS / Class I / Div. 1, 2 / Group ABCD | |
CSA | |
Identificação | Exia / Class I / Group ABCD T6/T5/T4 |
Instrução de montagem | Instalação no cabeçote da sonda conforme DIN 43729 Formato B |
Código | 2908743 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | CK33 |
Chave de produto | DK1242 |
Página de catálogo | Página 189 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626347790 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 197,1 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 197,1 g |
País de origem | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112105 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP