Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

MCR-PT100-I-DC - Transdutor de termômetro de resistência
2810337

Transdutor de temperatura MCR, para Pt 100, tecnologia com 2, 3 e 4 condutores; entrada: 0...100 °C, 0...150 °C, 0...200 °C, 0...300 °C -50...+50 °C, -50...100 °C, -50...150 °C, -50...250 °C, sinal de saída 0(4)...20 mA, energia auxiliar isolada galvanicamente

Detalhes do produto







Suas vantagens

Opcionalmente com tensão de alimentação com isolamento galvânico
Identificação de ruptura de fio
Faixa de temperatura ajustável através de chave DIP
Compensação ZERO/TOLERÂNCIA