MINI MCR-BL-PT100-I-NC
-
Transdutor de temperatura
2810489
Amplificador de isolamento de temperatura, configurável, para sensores de temperatura Pt 100 na faixa de medição de -50 °C ... 200 °C, conexão a parafuso
Detalhes do produto
Restrição de uso | |
Nota EMC | EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download |
Tipo de produto | Temperature transmitter |
Família de produtos | ESSENTIAL edition |
Número de canais | 1 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 2 |
Resposta ao degrau (0-99%) | < 500 ms |
Coeficiente de temperatura máximo | < 0,02 %/K |
Erro de transmissão da faixa de medição ajustada | ((50K / ΔTemp)+ 0,05)% |
Erro de transmissão da faixa de medição total | ≤ 0,25 % |
Isolamento galvânico Entrada/saída/alimentação | |
Tensão de isolamento nominal | 50 V AC/DC |
Tensão de teste | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolamento | Isolamento básico conforme IEC/EN 61010 |
Alimentação | |
Tensão nominal de alimentação | 24 V DC ±10 % |
Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Máximo consumo de energia | < 25 mA |
Consumo de corrente | < 500 mW |
Sinal | |
Quantidade de entradas | 1 |
Medição | |
Tipos de sensores utilizados (RTD) | Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) |
Faixa de medição de temperatura | -50 °C ... 200 °C |
Tolerância de faixa de medição da temperatura | min. 50 K |
: | -50 °C ... 200 °C (configurável) |
Corrente de alimentação de sensor | 1 mA (constante) |
Máx. resistência total de linha admissível | 10 Ω (por linha) |
Tecnologia de conexão | 3 condutores |
Sinal: Corrente | |
Configurável/Programável | não |
Tensão de inércia | ca. 12,5 V |
Sinal de saída corrente | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Sinal de saída corrente máxima | 23 mA |
Carga/carga de saída da saída de corrente | < 500 Ω (com 20 mA) |
Ripple | < 20 mVSS (com 500 Ω) |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Comprimento de decapagem | 12 mm |
Rosca | M3 |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 26 ... 12 |
Desenho de medidas |
|
Largura | 6,2 mm |
Altura | 93,1 mm |
Profundidade | 102,5 mm |
Cor | verde (RAL 6021) |
Material caixa | PBT |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -10 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 65 °C |
CE | |
Certificado | Conformidade CE |
UKCA | |
Certificado | Conforme UKCA |
Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz EMV |
Resistência contra interferência | EN 61000-6-2:2005 |
Emissão de interferências | |
Normas/Disposições | EN 61000-6-4 |
Descarga de eletricidade estática | |
Observação | Devem ser tomadas medidas de proteção contra descargas eletrostáticas. |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Posição de montagem | opcional |
Código | 2810489 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | DKA1 |
Chave de produto | DKA135 |
GTIN | 4046356166706 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 67,9 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 60,5 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112100 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | c3ab2341-94d0-416b-90d3-cba540932424 |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP