Tomada montável em trilho com proteção contra sobretensão integrada para 120 V AC.
UL registrado
ID de certificação: E238705Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 15 A | 30 - 10 |
Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país
Tomada, tipo de conexão: Conexão a parafuso, cor: marfim, tensão nominal: 125 V AC, corrente nominal: 15 A, normas/disposições: UL 508, CSA 22.2
Tomada montável em trilho com proteção contra sobretensão integrada para 120 V AC.
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 15 A | 30 - 10 |
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 15 A | 30 - 10 |