AI 1,5 -10 BK-1000
-
Terminal tubular
3203134
Terminal tubular, Comprimento área de contato: 10 mm, comprimento do suporte: 16 mm, cor: preto
Detalhes do produto
Tipo de produto | Conector final |
Classe do condutor | condutor flexível, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M |
Propriedade do produto | Certificação UL |
Composto de cobre eletrolítico macio com estanhagem galvânica | |
Correspondem às exigências da DIN 46228-1 e UL 486F | |
Capa de plástico de polipropileno | |
Sem halogênio | |
Temperatura a longo/curto prazo: +105 °C/+120 °C |
Conexão de condutores | |
Bitola do condutor flexível máx. | 1,5 mm² |
Bitola do condutor AWG máx. | 16 |
Comprimento de decapagem | 13 mm |
Desenho de medidas |
|
Comprimento do suporte | 16 mm |
Comprimento área de contato | 10 mm |
Comprimento de decapagem máximo | 13 mm |
Diâmetro do suporte | 1,7 mm |
Canaleta (espessura) | 0,15 mm |
Espessura do colar isolante | 0,3 mm |
Medida nominal colar isolante | 3,4 mm |
Cor | preto (RAL 9005) |
Material | CU-DHP |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
Revestimento | estanhagem galvânica |
Condições da superfície | estanhado galvanicamente |
Substâncias | sem silicone e sem halogênio |
Dados técnicos | |
Comprimento do suporte | 16 mm |
Condições ambientais | |
Temperatura constante | 105 °C (-40 °C sem carga/0 °C com carga dinâmica) |
Temperatura de curto prazo | 120 °C |
Design conforme norma | DIN 46228-4, UL 486F-E, NFC 63-023 |
Código | 3203134 |
Unidades por embalagem | 1.000 MIL |
Quantidade mínima de pedido | 1 MIL |
Chave comercial | BH34 |
Chave de produto | BH3411 |
Página de catálogo | Página 481 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356079594 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 0,128 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 0,126 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000005 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27121700 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Alicate de crimpagem 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Alicate de crimpagem 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Alicate de crimpagem 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Alicate de crimpagem 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Alicate de crimpagem 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Alicate de crimpagem 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Alicate de crimpagem 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Alicate de crimpagem 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Alicate de crimpagem 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Alicate de crimpagem 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Alicate de crimpagem 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Alicate de crimpagem 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Alicate de crimpagem 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Alicate de crimpagem 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Alicate de crimpagem 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Alicate de crimpagem 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Alicate de crimpagem 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Alicate de crimpagem 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Alicate de crimpagem 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Alicate de crimpagem 1202877
Suas vantagens
Os terminais tubulares com luva de plástico são compostos de cobre eletrolítico macio com estanhagem galvânica
A segurança de isolamento em conexões alinhadas bem próximas entre si é elevada e impede a junção de fios
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP